Generator Diesel 3516 (50 HZ) | 1600-2000 kVA

Genset Diesel 3516 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2000 kVA
2000 kVA
Peringkat Daya Utama
1825 kVA
1825 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1600 - 2000 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 1600 hingga 2000 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3516 kami dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Dioptimalkan untuk 6% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR5

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol EMCP 4

Panel Kontrol EMCP 4

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Sertifikasi Seismik IBC
  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Pernyataan Penggunaan EEC
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)

Spesifikasi Produk untuk 3516 (50 Hz)

Peringkat Siaga 2000 kVA 2000 kVA
Peringkat Daya Utama 1825 kVA 1825 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 11000 Volt 380 hingga 11000 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2000 kVA 2000 kVA
Peringkat Minimum 1600 kVA 1600 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in³ 69 l
Rasio Kompresi 13.0:1 13.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit mekanis Injeksi unit mekanis
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Minimum 249.2 in 6329 mm
Panjang - Maksimum 249.2 in 6329 mm
Lebar - Minimum 90 in 2286 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Minimum 94.9 in 2410 mm
Tinggi - Maksimum 94.9 in 2410 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 36750 lb 16670 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 36750 lb 16670 kg

3516 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset EMCP 4
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Data link modul annunciator seri
  • Komunikasi:
  • Arus berlebih (50/51)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Paket genset mencakup regulator tegangan Caterpillar
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Penghenti darurat
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Jam operasi
  • Operasi DC 24 Volt
  • Tekanan oli rendah
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • RPM - tegangan DC
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • kVAr-jam (total)
  • Kontrol: Penyetelan kecepatan - Kontrol otomatis/start/stop - Timer pendinginan engine - Start siklus engine - Konfirmasi alarm - Uji lampu - Fitur histogram beban - Fungsi PLC - Layar yang dapat disetel - Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya, 3 fase, akurasi +/-2%
  • kW-jam (total)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Data link modul aksesori
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Kecepatan berlebih
  • 3 input analog
  • Frekuensi (Hz)
  • Peringatan/pematian dengan indikator LED umum terkait pematian untuk
  • Temperatur cairan pendingin
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Cat Connect
  • Urutan fase generator
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Volt DC
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Indikasi digital untuk:
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • EMCP 4.2B

Sistem Pendinginan

  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Servis tangan kanan
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator

Generator dan Attachment

  • Tegangan sedang:
  • Kumparan bentuk
  • Detektor temperatur putar
  • Tegangan tinggi:
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Pola lubang standar NEMA
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Enam kabel
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Tegangan rendah:
  • Detektor temperatur putar
  • Pola lubang standar NEMA
  • Kumparan bentuk
  • Detektor temperatur putar
  • Kumparan acak
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumasan

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Start

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt

3516 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter elemen tunggal

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pendinginan

  • Radiator opsional terpasang
  • Cairan Pendingin
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator ambien standar
  • Pengukur sakelar level air

Generator

  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Karter

  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Sistem ventilasi
  • Relief valve eksplosi

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator
  • Modul pembagi beban
  • Modul I/O digital
  • EMCP 4.2B

Sistem Buang

  • Offset buang
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Fitting fleksibel
  • Muffler
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Elbow
  • Flensa dan expander buang
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Flensa
  • Komponen Emisi Bersih
  • Adaptor Y

Dudukan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator IBC
  • Dudukan karet anti-getaran

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik
  • Filter bahan bakar primer

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Baterai besar
  • Pengisi daya baterai
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya

Umum

  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Logo US aid

Generator dan Attachment

  • Termostat untuk heater ruangan
  • Air cleaner alternator
  • Transformer arus diferensial (DCT)
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Konversi generator
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
  • Heater ruangan

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumasan

  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran IBC

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Koneksi daya belakang
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Pemutus arus tegangan rendah

Pengujian / Laporan Khusus

  • Sertifikasi IBC
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan pengujian generator
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Sertifikasi OSHPD
  • Laporan analisis getaran torsional
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset

Starter dan Pengisi Daya

  • Motor starter elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Perangkat pembatas engine
  • Penutup starter
  • Motor starter udara
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Belakang

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Belakang

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Depan

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Depan

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Belakang
Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Belakang
Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Depan
Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Depan

360 View