DE33 GC (60 HZ) C3.3 | Generator Diesel 30 kW

DE33 GC (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi
Tegangan
220 hingga 480 Volt
220 hingga 480 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE33 GC (60 Hz)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 30,0 ekW 30,0 ekW
Peringkat Minimum 30,0 ekW 30,0 ekW
Model Engine Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 19.25:1 19.25:1
Aspirasi Aspirasi Normal Aspirasi Normal
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 76.6 in 1945 mm
Lebar - Maksimum 34.3 in 870 mm
Tinggi - Maksimum 48.7 in 1238 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C3.3, 3 Silinder sejajar, 4 langkah

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE33 GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Kerusakan arde
  • Alarm suara dipasang di panel
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Stop darurat dengan kunci
  • Kebocoran arde
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Heater cairan pendingin
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Baterai

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 80A
  • Pemutus arus 3 Kutub 63A
  • Pemutus arus 3 Kutub 100A
  • Pemutus arus 3 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 160A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 80A
  • Pemutus arus 4 Kutub 63A
  • Pemutus arus 4 Kutub 100A
  • Pemutus arus 4 Kutub 125A
  • Pemutus arus 4 Kutub 160A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE33 GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari DE33 GC (60 Hz).

Mulai Tur DE33 GC (60 Hz)
close