Generator Diesel 3612 (50 HZ) | 4400-4850 kVA

Genset Diesel 3612 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
4850 kVA
4850 kVA
Peringkat Minimum
4400 kVA
4400 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

3612 (50 Hz)

Menghasilkan daya yang andal dari 4400 hingga 5375 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3612 kami dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset kami disertifikasi untuk konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Lebih dari 200,000,000 Jam operasi

di lokasi Global

Hingga 10% Penghematan Bahan Bakar

Menunjukkan penghematan

Lebih dari 20% Pengurangan Waktu Servis

Dua port pemeriksaan per silinder, camshaft bersegmen, dan kepala individual kemudahan servis

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Generator

Generator

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  • Efisiensi Tinggi
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan.
  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program S��?�O��?�S��?��?��? Caterpillar mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran
Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment perluasan sistem yang dipasang dengan baut, didesain dan diuji di pabrik Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan efektif biaya

Spesifikasi Produk untuk 3612 (50 Hz)

Peringkat Maksimum 4850 kVA 4850 kVA
Peringkat Minimum 4400 kVA 4400 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 750 & 1000 rpm 750 & 1000 rpm
Siklus Kerja Utama, Kontinu Utama, Kontinu
Model Engine 3612 Diesel V-12, 4 Langkah Berpendingin Air 3612 Diesel V-12, 4 Langkah Berpendingin Air
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 13524 in³ 222 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 112690 lb 51230 kg

3612 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Turbocharger, berpendingin air, berpelumas oli engine
  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Pemutusan saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Regulator Temperatur Udara
  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Termostat mantel air
  • Turbo dipasang di depan
  • Pendingin oli tiga ikatan

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas
  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Relief valve eksplosi karter
  • Katup pengatur tekanan oli
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder

Sistem Pemasangan

  • Peredam, getaran torsional
  • Dudukan engine dan generator

Sistem Start/Pengisian

  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik
  • Starter udara tipe bilah
  • Dua motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Peredam suara udara

Umum:

  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/Aftercooler/Air oil cooler

3612 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Bracket penopang vertikal
  • Filter jelaga
  • Katup kontrol boost
  • Air cleaner tugas berat
  • Rakitan louver air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Alat bantu pemanasan
  • Pompa air bantu
  • Tangki ekspansi
  • Heat exchanger untuk sirkuit tunggal
  • Alat bantu sistem pendinginan

Sistem Buang

  • Fitting buang fleksibel
  • Flensa las dan perangkat keras terkait

Sistem Bahan Bakar

  • Saringan bahan bakar primer dupleks
  • Koneksi sistem bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Generator

  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Isolasi Kelas F
  • Koneksi bar bus
  • Detektor temperatur putar
  • 3 Fase, enam Kabel, WYE

Sistem Pengatur

  • 230 UA
  • Aktuator EGB
  • Pemrogram digital
  • Elektronik/aktuator
  • 723 Plus
  • Cadangan baterai/catu daya

Sistem Pelumas

  • Katup kuras bak penampung oli
  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara vertikal
  • Isolator
  • Ditahan secara non-vertikal

Sistem Start/Pengisian

  • Selang fleksibel udara kompresi
  • Starter udara redundan
  • Katup pengurang tekanan
  • Starter udara tipe turbin

Umum:

  • Warna cat khusus

Lihat bagaimana 3612 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3612

3612