Generator Diesel DE400S GC 350-450 kVA

Genset Diesel DE400S GC (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Tegangan
220 hingga 480 Volt
220 hingga 480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Spesifikasi Produk untuk DE400S GC (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 400 ekW 400 ekW
Peringkat Minimum 400 ekW 400 ekW
Model Engine C9.3B ATAAC, I-6, 4-Langkah Berpendingin Air C9.3B ATAAC, I-6, 4-Langkah Berpendingin Air
Diameter 4.53 in 115 mm
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 567.5 in³ 9.3 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 186.7 in 4743 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2014 mm
Tinggi - Maksimum 84 in 2133 mm

DE400S GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C9.3B, 6 silinder sejajar, 4 langkah

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Adem A4

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Filter udara standar

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE400S GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikat Eropa

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Tegangan Suplai Bantu

  • 240V

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan
  • Standar IP pada Rangka A 21 FUW

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan 01
  • Sender ketinggian bahan bakar
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah

Penutup

  • Penutup GC Cat

Kontrol Genset

  • Potensiometer pengatur kecepatan
  • Pengisi daya baterai
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Potensiometer pengatur tegangan
  • PLG Seluler 4G E
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Baterai
  • Tampilan temperatur oli
  • PLG Seluler 4G U
  • Heater cairan pendingin
  • PLG Ethernet

Pemutus arus

  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus
  • Pemutus arus 3 Kutub 1250A
  • Sambungan arde netral
  • Pemutus arus 4 Kutub 630A
  • Pemutus arus 4 Kutub 1250A
  • Pemutus arus 4 Kutub 800A
  • Gembok pemutus arus
  • Kontak bantu
  • Pemutus arus 3 Kutub 800A
  • Shunt Trip
  • Pemutus arus 3 Kutub 630A

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Kit elbow 6"
  • Kit elbow 6"
  • Kit elbow 5"
  • Adaptor buang 5-6"
  • Peredam suara kanopi
  • Muffler 6" - Peredaman 25 dBA
  • Filter udara elemen ganda
  • Filter udara satu tahap
  • Tanpa muffler
  • Muffler 5" - Peredaman 10 dBA

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE400S GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

Penutup DE400S GC

Penutup DE400S GC

Penutup DE400S GC

Penutup DE400S GC

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
Penutup DE400S GC
Penutup DE400S GC
Penutup DE400S GC
Penutup DE400S GC

360 View
360 View
360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE400S GC (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya