Generator Diesel C9 (60 HZ) |180-300 kW

Genset Diesel C9 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
300 ekW
300 ekW
Peringkat Minimum
180 ekW
180 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Stage IIIA UE, Bahan Bakar Rendah
Stage IIIA UE, Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka R

Alternator Rangka R

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP1.3

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

Prototipe paket genset Cat® telah diuji sepenuhnya, dan menyediakan laporan analisis getaran torsional bersertifikasi. Paket didesain untuk memenuhi persyaratan NFPA 110 untuk pembebanan, dan memenuhi persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.

Spesifikasi Produk untuk C9 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 300 ekW 300 ekW
Peringkat Minimum 180 ekW 180 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Stage IIIA UE, Bahan Bakar Rendah Stage IIIA UE, Bahan Bakar Rendah
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air
Diameter 4.41 in 112 mm
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 537.01 in³ 8.8 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik hidraulik Injeksi unit elektronik hidraulik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 157 in 3988 mm
Lebar - Maksimum 47.5 in 1207 mm
Tinggi - Maksimum 73.5 in 1867 mm

C9 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai
  • Turbocharger
  • Air cleaner, tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3
  • Panel kontrol EMCP4.4

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah
  • Flensa untuk pelanggan; dikirim terpisah
  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan, dan buang SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Generator dan Attachment Generator

  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Pusat Daya, IP22
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Perlindungan IP23
  • 12 Kabel

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)
  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Oil cooler
  • Oli pelumas
  • Katup saluran pembuangan oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat Kuning Caterpillar
  • Engine dan alternator sudah dicat Kuning Caterpillar

C9 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikat untuk Kepatuhan Eropa
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner elemen tunggal

Pemutus arus

  • Peningkatan pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub: 400, 630, 800, dan 100 amp

Panel Kontrol

  • Tampilan temperatur oli
  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Sensor tingkat bahan bakar

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10 dBA atau 25 dBA
  • Kit elbow 5 dan 6 inci
  • Flensa 6 inci
  • Adaptor flensa 5 - 6 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral

Generator dan Attachment

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator CIP, AREP, Besar

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C9 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Terbuka C9 Kanan Belakang

Genset Terbuka C9 Kiri Belakang

Genset Terbuka C9 Kanan Depan

Genset Terbuka C9 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Genset Terbuka C9 Kanan Belakang
Genset Terbuka C9 Kiri Belakang
Genset Terbuka C9 Kanan Depan
Genset Terbuka C9 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya