DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
Foto (6)
Tampilan 360 (2)

DE550S GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi
Tegangan
220 hingga 480 Volt
220 hingga 480 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE550S GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 550 ekW 550 ekW
Peringkat Minimum 550 ekW 550 ekW
Model Engine Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.8 in 171 mm
Kapasitas Silinder 928 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 131 in 3328 mm
Lebar - Maksimum 60.6 in 1540 mm
Tinggi - Maksimum 86.1 in 2187 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Panel Kontrol

  • GCCP 1.1

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 3 Kutub
  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Generator dan Attachment

  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4).

Sistem Pelumas

  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oil cooler

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 volt
  • Baterai
  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar

DE550S GC Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Potensiometer pengatur Kecepatan dan Tegangan
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Annunciator
  • E-Stop Darurat

Penutup

  • Penutup GC Cat

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Kontak bantu
  • Pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai basah

Alternator

  • Heater ruangan
  • AVR

Sistem pemasukan udara

  • Filter udara satu tahap
  • Filter udara elemen ganda

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Pengisi daya baterai
  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi EAC

Umum

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Sertifikasi CSA
  • Alas sempit, lebar, atau geser

Sistem Buang

  • Peredam suara industri
  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Fitting buang fleksibel
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Muffler ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10, 25, dan 35 dBA
  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Group flensa 6 dan 8 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah dan tinggi
  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE550S GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE550S GC

Lihat Penawaran Lainnya