Generator Diesel C9 (60 HZ) |180-300 kW

C9 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Tier 3
Bahan Bakar Rendah, Tier 3
Tegangan
220 hingga 480 Volt
220 hingga 480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  • Efisiensi Tinggi

Spesifikasi Produk untuk C9 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Tier 3 Bahan Bakar Rendah, Tier 3
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 300 ekW 300 ekW
Peringkat Minimum 180 ekW 180 ekW
Model Engine C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air
Diameter 4.41 in 112 mm
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 537.01 in³ 8.8 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik hidraulik Injeksi unit elektronik hidraulik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 157 in 3988 mm
Lebar - Maksimum 47.5 in 1207 mm
Tinggi - Maksimum 73.5 in 1867 mm

C9 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger
  • Air cleaner, tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai
  • Inti aftercooler

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering
  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Cooler bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air dan filter sekunder
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment Generator

  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Perlindungan IP23
  • 12 Kabel
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Kenaikan temperatur dan isolasi Kelas H
  • Pusat Daya, IP22
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch, kumparan acak
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat Kuning Caterpillar

Sistem Pelumas

  • Oil cooler
  • Katup saluran pembuangan oli
  • Pembuangan asap; disalurkan melalui pipa ke bagian depan radiator
  • Oli pelumas
  • Filter oli dan dipstick
  • Saluran pembuangan oli dengan katup; disalurkan dengan pipa ke pinggiran alas

C9 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikat untuk Kepatuhan Eropa
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner elemen tunggal

Pemutus arus

  • Peningkatan pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub: 400, 630, 800, dan 100 amp

Panel Kontrol

  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Sensor tingkat bahan bakar
  • Opsi panel kontrol: GCCP 1.4; Kontak bebas tegangan; Klakson alarm lokal; Tampilan temperatur oli

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara ambien tinggi
  • Penutup berperedam suara

Sistem Buang

  • Adaptor flensa 5 - 6 inci
  • Flensa 6 inci
  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10 dBA atau 25 dBA
  • Kit elbow 5 dan 6 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral

Generator dan Attachment

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator CIP, AREP, Besar

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C9 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C9 Terbuka Kanan Belakang

Genset Diesel C9 Terbuka Kiri Belakang

Genset Diesel C9 Terbuka Kanan Depan

Genset Diesel C9 Terbuka Kiri Depan

Penutup

Penutup

Genset Diesel C9 Terbuka Kanan Belakang
Genset Diesel C9 Terbuka Kiri Belakang
Genset Diesel C9 Terbuka Kanan Depan
Genset Diesel C9 Terbuka Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View