Ikhtisar
Genset Diesel 830 - 1250 ekW
Menghasilkan daya yang andal dari 830 hingga 1250 ekW pada 60 Hz, genset diesel C32 dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Jajaran genset kami beragam mulai dari sistem konsumsi bahan bakar rendah hingga bersertifikat EPA Darurat Stasioner (Tier 2).