Generator Diesel DE350S GC 350-450 kVA

Genset Diesel DE350S GC (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
350 ekW
350 ekW
Peringkat Minimum
350 ekW
350 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka A

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.1

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

Spesifikasi Produk untuk DE350S GC (60 Hz)

Peringkat Maksimum 350 ekW 350 ekW
Peringkat Minimum 350 ekW 350 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine C9.3B ATAAC, I-6, 4-Langkah Berpendingin Air C9.3B ATAAC, I-6, 4-Langkah Berpendingin Air
Diameter 4.53 in 115 mm
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 567.5 in³ 9.3 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 186.7 in 4743 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2014 mm
Tinggi - Maksimum 84 in 2133 mm

DE350S GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C9.3B, 6 silinder sejajar, 4 langkah

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Filter udara standar

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Adem A4

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE350S GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Kit elbow 6"
  • Tanpa muffler
  • Filter udara satu tahap
  • Kit elbow 6"
  • Muffler 5" - Peredaman 10 dBA
  • Adaptor buang 5-6"
  • Filter udara elemen ganda
  • Muffler 6" - Peredaman 25 dBA
  • Kit elbow 5"
  • Peredam suara kanopi

Persyaratan Alternator

  • Standar IP pada Rangka A 21 FUW
  • Heater ruangan

Tegangan Suplai Bantu

  • 240V

Sertifikasi

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan 13

Pemutus arus

  • Pemutus arus 4 Kutub 800A
  • Pemutus arus 4 Kutub 1250A
  • Shunt Trip
  • Sambungan arde netral
  • Pemutus arus 3 Kutub 630A
  • Pemutus arus 3 Kutub 800A
  • Gembok pemutus arus
  • Pemutus arus 4 Kutub 630A
  • Pemutus arus 3 Kutub 1250A
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus
  • Kontak bantu

Penutup

  • Penutup GC Cat

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Sender ketinggian bahan bakar
  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan 01

Kontrol Genset

  • Heater cairan pendingin
  • PLG Seluler 4G E
  • Pengisi daya baterai
  • PLG Ethernet
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Tampilan temperatur oli
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Potensiometer pengatur tegangan
  • Potensiometer pengatur kecepatan
  • PLG Seluler 4G U
  • Baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE350S GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

Penutup DE350S GC

Penutup DE350S GC

Penutup DE350S GC

Penutup DE350S GC

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
Penutup DE350S GC
Penutup DE350S GC
Penutup DE350S GC
Penutup DE350S GC

360 View
360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE350S GC (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya