Rental XQ2280 (2000 kW) Tier 4 Final

XQ2280 Tier 4 Final Genset Bergerak

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Utama
1825 ekW (2280 kVA)
1825 ekW (2280 kVA)
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Tegangan
480/277 V
480/277 V

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 13

Cat

Siap sewa

Produk yang kokoh dan tahan lama dengan berbagai fitur siap sewa untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan aplikasi.
Cat

Strategi Bahan Bakar/Emisi

Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan bersertifikat CARB untuk aplikasi bergerak selain di jalan raya pada semua peringkat 60 Hz.
Cat

Engine Diesel Cat 3516C

Cat 3516C adalah engine diesel tugas berat yang andal, kokoh, tahan lama, serta hemat bahan bakar yang dilengkapi kontrol engine ADEM A4 Elektronik dengan keandalan yang teruji di industri.
Cat

Kontrol Digital CAT EMCP 4.4

Kontrol digital EMCP 4.4 ganda yang mudah digunakan dengan kemampuan penjajaran manual dan otomatis
Cat

Generator Cat Seri SR5

Isolasi Kelas H. Regulator tegangan terintegrasi untuk respons cepat dalam aplikasi yang menantang. Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
Cat

Kontrol HMI

Pusat Kontrol HMI Layar Sentuh Berwarna yang Dipasang di Luar

Spesifikasi Produk untuk XQ2280 Tier 4 Final

Peringkat Utama 1825 ekW (2280 kVA) 1825 ekW (2280 kVA)
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Tegangan 480/277 V 480/277 V
Strategi Bahan Bakar/Emisi EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS
Peringkat Siaga 2000 ekW (2500 kVA) 2000 ekW (2500 kVA)
Engine Cat® 3516C Cat® 3516C
Bahan Bakar Diesel Diesel
Lebar - Tanpa Chassis 96 in 2438 mm
Tinggi - Tanpa Chassis 2896 mm 114 in
Panjang - Tanpa Chassis 576 in 14630 mm
Bobot - Tanpa Chassis, Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final Perlengkapan Standar

Engine Diesel Cat 3516C

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Kontrol engine ADEM A4 elektronik
  • Bersertifikasi Emisi EPA Tier 4 Final dan CARB
  • Dengan turbocharger, aftercooler udara ke air
  • Modul aftertreatment. Sistem DEF

Alternator dan Attachment alternator

  • 3 Fase, tanpa sikat, 12 kabel, Tereksitasi Magnet Permanen
  • Rangka 1667
  • Isolasi agar terlindung dari udara pantai dan heater ruangan anti-kondensasi
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated voltage regulator) dengan kontrol VAR/PF
  • Ukuran disesuaikan untuk kenaikan temperatur 120 °C pada temperatur ambien 40 °C

Panel Kontrol

  • Kontroler digital EMCP 4.4 yang dipasang di Genset
  • Pusat Kontrol HMI Layar Sentuh Berwarna yang dapat diakses dari luar
  • Kemampuan penjajaran manual dan otomatis

Sistem pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis ADEM™ A3

Monitoring jarak jauh Cat Connect

  • Menyediakan monitoring dan pengelolaan paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator dipasang horizontal pada isolasi dengan pembuangan udara vertikal dari kontainer
  • Memberikan kemampuan ambien 43 °C pada peringkat Utama dan 500 m

Sistem Pengisian Daya/Sistem Start

  • Pengisi daya baterai 120 V, 50 Amp
  • Alternator pengisian 60 Amp
  • Tenaga matahari untuk baterai
  • Dua Motor Starter Elektrik 24 V

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar dinding ganda 1050 gal (3975 L), Terdaftar UL 142 dan ULc 601 serta mematuhi persyaratan Transport Canada, waktu bekerja 10 di 75% priming, pengisian bahan bakar eksternal
  • Pompa transfer untuk bahan bakar on-board dan off-board
  • Filter bahan bakar primer (3x) dengan separator air yang menyatu
  • Koneksi eksternal untuk transfer bahan bakar dan aliran berlebih tangki bahan bakar

Distribusi

  • Dapat diakses secara eksternal, Berisolasi Getaran, 3200A LSIG, Terdaftar UL, pemutus arus IC 100 kA dengan perlindungan tambahan dan meteran daya
  • Koneksi bar bus
  • Pelat plexiglass yang dapat dilepas dengan sakelar pengaman untuk perlindungan bus aktif

Kontainer Berperedam Suara

  • Kontainer kubus tinggi ISO 48'
  • Tingkat suara 81 dB(A) di 7 meter sesuai SAEJ1074 yang diukur di 75% beban utama
  • Kisi pemasukan udara berperedam suara dan lima pintu personel yang dapat dikunci dengan pelepas darurat

Sistem Pelumas

  • Filter oli aliran penuh dengan oil cooler berpendingin air
  • Saluran pembuangan oli yang dirutekan ke rel engine

Umum

  • Diuji dan diperiksa di pabrik
  • Garansi produsen penuh
  • Standar UL, NEMA, ISO, dan IEEE

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana XQ2280 Tier 4 Final dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280