XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
Foto (8)
Video (4)
Tampilan 360 (2)

XQ230 Tier 4 Final Genset Bergerak

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Utama
182 ekW (228 kVA)
182 ekW (228 kVA)
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Tegangan
120 - 600 V
120 - 600 V

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 14

Cat

Siap disewakan. Dioptimalkan untuk Ritel (Opsi)

Produk yang kokoh dan tahan lama dengan berbagai fitur siap sewa untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan aplikasi. Opsi untuk genset terbuka guna memenuhi kebutuhan pelanggan ritel.
Cat

Strategi Bahan Bakar/Emisi

Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan bersertifikat CARB untuk aplikasi bergerak selain di jalan raya pada semua peringkat 60 Hz
Cat

Engine Diesel Cat C7.1

Keandalan yang sudah terbukti di industri
Cat

Kontrol digital CAT EMCP4.2B

Kontrol digital yang mudah digunakan
Cat

Generator Seri Cat LC

Regulator tegangan terpadu untuk respons cepat dalam aplikasi yang menantang
Cat

Panel Operator yang Terisolasi dari Suara

Peningkatan kenyamanan operator

Spesifikasi Produk untuk XQ230 Tier 4 Final

Peringkat Utama 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA)
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Tegangan 120 - 600 V 120 - 600 V
Peringkat Siaga 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA)
Engine Cat C7.1 Cat C7.1
Bahan Bakar Diesel Diesel
Tinggi - Tanpa Trailer 78.5 in 1994 mm
Panjang - Tanpa Trailer 162.2 in 4120 mm
Lebar - Tanpa Trailer 62.8 in 1595 mm
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer 8432 lb 3828 kg
100% Beban 60Hz 14.7 gal/hr 56 l/hr
75% Beban 60Hz 10.8 gal/hr 41 l/hr
50% Beban 60Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Semua Peringkat 72 dB(A) 72 dB(A)

XQ230 Tier 4 Final Perlengkapan Standar

Engine Diesel Cat C7.1

  • Tugas berat.
    Dengan turbocharger.
    Aftertreatment

Generator

  • Rangka LC5034H

Panel Kontrol

  • Kontroler yang dipasang pada set EMCP4.2B digital

Monitoring jarak jauh Cat Connect

  • Menyediakan monitoring dan pengelolaan paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang terpasang pada paket dengan pelepasan udara vertikal.
    Diisi dari pabrik

Sistem Pengisian Daya/Sistem Start

  • Motor starter tugas berat 12 V dan alternator pengisian daya yang dilengkapi dengan isolator baterai

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar berdinding ganda 24 jam dengan katup 3 arah untuk suplai eksternal

Filter Udara

  • Siklonik/kertas dengan mangkuk debu dan indikator servis

Distribusi

  • Penutup tunggal yang kokoh untuk kontrol dan distribusi yang dilengkapi dengan pemutus arus 4 kutub dan alat penghentian untuk keselamatan

Struktur

  • Rangka alas baja Tugas Berat dengan tangki bahan bakar yang terintegrasi.
    Rangka pengangkatan dan 4 titik angkat.
    Rangka alas lebih lebar daripada penutup untuk melindungi genset selama pengangkutan

Penutup

  • Penutup berperedam suara berbahan baja galvanis dengan kinerja pengurangan kebisingan yang luar biasa

Saluran buang

  • Peredam suara penahan percikan api yang terintegrasi

Oli Pelumasan

  • Filter oli primer dan sekunder pada engine. Diisi dari pabrik

Umum

  • Diuji dan diperiksa di pabrik

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana XQ230 Tier 4 Final dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XQ230 Tier 4 Final

Lihat Penawaran Lainnya