XQ60 48 kW (60 kVA)

XQ60 Tier 4 Final Genset Bergerak

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Utama
46 ekW (57,5 kVA)
46 ekW (57,5 kVA)
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Tegangan
120 - 480 V
120 - 480 V

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 14

Siap sewa

Siap sewa

Produk yang kokoh dan tahan lama dengan berbagai fitur siap sewa untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan aplikasi.
Strategi Bahan Bakar/Emisi

Strategi Bahan Bakar/Emisi

Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan bersertifikat CARB untuk aplikasi bergerak selain di jalan raya pada semua peringkat 60 Hz
Engine Diesel Cat C3.6

Engine Diesel Cat C3.6

Keandalan yang sudah terbukti di industri
Panel Kontrol XQCP

Panel Kontrol XQCP

Kontrol digital yang mudah digunakan
Generator Seri Cat LC

Generator Seri Cat LC

Regulator tegangan terpadu untuk respons cepat dalam aplikasi yang menantang
Panel Operator yang Terisolasi dari Suara

Panel Operator yang Terisolasi dari Suara

Peningkatan kenyamanan operator

Spesifikasi Produk untuk XQ60 Tier 4 Final

Peringkat Utama 46 ekW (57,5 kVA) 46 ekW (57,5 kVA)
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Tegangan 120 - 480 V 120 - 480 V
Engine Cat C3.6 Cat C3.6
Bahan Bakar Diesel Diesel
Tinggi - Tanpa Trailer 65.3 in 1658 mm
Panjang - Tanpa Trailer 106.5 in 2705 mm
Lebar - Tanpa Trailer 41.3 in 1049 mm
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer 1423 kg 3137 lb
100% Beban 60Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75% Beban 60Hz 2.6 gal/hr 9.77 l/hr
50% Beban 60Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Semua Peringkat 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Perlengkapan Standar

Engine Diesel CAT C3.6L

  • Tugas berat.
    Aftertreatment

Generator

  • Rangka 1514P

Panel Kontrol

  • Kontroler yang dipasang pada set XQCP digital

Monitoring jarak jauh Cat Connect

  • Menyediakan monitoring dan pengelolaan paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang terpasang pada paket dengan pelepasan udara vertikal.
    Diisi dari pabrik

Sistem Pengisian Daya/Sistem Start

  • Motor starter tugas berat 12 V dan alternator pengisian daya yang dilengkapi dengan isolator baterai

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar berdinding ganda 24 jam dengan katup 3 arah untuk suplai eksternal

Filter Udara

  • Siklonik/kertas dengan mangkuk debu dan indikator servis

Distribusi

  • Penutup tunggal yang kokoh untuk kontrol dan distribusi yang dilengkapi dengan pemutus arus 4 kutub dan alat penghentian untuk keselamatan

Struktur

  • Rangka alas baja Tugas Berat dengan tangki bahan bakar yang terintegrasi.
    Rangka pengangkatan dan 4 titik angkat.
    Rangka alas lebih lebar daripada penutup untuk melindungi genset selama pengangkutan

Penutup

  • Penutup berperedam suara berbahan baja galvanis dengan kinerja pengurangan kebisingan yang luar biasa

Saluran buang

  • Peredam suara penahan percikan api yang terintegrasi

Oli Pelumasan

  • Filter oli primer dan sekunder pada engine. Diisi dari pabrik

Umum

  • Diuji dan diperiksa di pabrik

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana XQ60 Tier 4 Final dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final