TRS4, Pin On (Pin Grabber)/S40, Mini Excavator 3-4 Ton

TRS4, Pin On (Pin Grabber)/S40, Mini Excavator 3-4 Ton Sistem Rotasi Miring

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 3-4 Ton
Mini Excavator 3-4 Ton
Bobot
264.6 lb
120 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S40
Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S40

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Rotasi 360 Derajat Penuh

Rotasi 360 Derajat Penuh

Menyediakan kontrol optimal pada work tool Anda untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar.
Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Satu titik masuk untuk gemuk pelumas memungkinkan pelumasan seluruh unit dilakukan dengan cepat dan mudah.
Modul Grapple Opsional

Modul Grapple Opsional

Digunakan untuk mengambil objek seperti pipa dan serpihan.
Gearbox yang Terisi Oli

Gearbox yang Terisi Oli

Solusi bebas perawatan yang mendistribusikan panas secara lebih efektif, sehingga memberikan pelumasan yang lebih baik dibandingkan gemuk pelumas.
Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Kotak roda-gigi cacing dengan torsi rotasi tinggi dan kemampuan mengunci sendiri memungkinkan penggalian di semua arah dengan daya penuh, sehingga roda gigi dapat menerima gaya alat berat maksimum dan membagi beban melalui seluruh konstruksi TRS.
Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Katup menjaga tekanan penahanan dan mencegah pergerakan silinder berdasarkan pembatasan beban.

Spesifikasi Produk untuk TRS4, Pin On (Pin Grabber)/S40, Mini Excavator 3-4 Ton

Kelas Alat Berat Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton
Bobot 264.6 lb 120 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S40 Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S40
Tinggi Keseluruhan 27.6 in 702 mm
Panjang 19.2 in 488 mm
Lebar Keseluruhan 15 in 381 mm
Kecepatan Rotasi 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh
Rentang Sudut Kemiringan 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan
Kapasitas Bucket Maksimum 3.9 ft³ 110 l
Lebar Bucket Maksimum 39.4 in 1000 mm
Aliran Hidraulik Optimal 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3045.8 psi 21000 kPa
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Torsi Kemiringan 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Torsi Putaran 1253.9 lb/ft 1700 N·m
Kompatibilitas Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 303 (MY3 1 & up) | 303.5 (CE9 1 & up) | 304 (AN4 1 & up) Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 303 (MY3 1 & up) | 303.5 (CE9 1 & up) | 304 (AN4 1 & up)

Lihat bagaimana TRS4, Pin On (Pin Grabber)/S40, Mini Excavator 3-4 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk TRS4, Pin On (Pin Grabber)/S40, Mini Excavator 3-4 Ton

Lihat Penawaran Lainnya