Mini Excavator TRS6, S40 / S40, 5-6 Ton

Mini Excavator TRS6, S40 / S40, 5-6 Ton Sistem Rotasi Miring

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 5-6 Ton
Mini Excavator 5-6 Ton
Bobot
463 lb
210 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
Coupler S40/Coupler S40
Coupler S40/Coupler S40

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Rotasi 360 Derajat Penuh

Rotasi 360 Derajat Penuh

Menyediakan kontrol optimal pada work tool Anda untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar.
Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Sistem Pelumasan Sentral Terintegrasi

Satu titik masuk untuk gemuk pelumas memungkinkan pelumasan seluruh unit dilakukan dengan cepat dan mudah.
Sistem Penentuan Posisi TRS6

Sistem Penentuan Posisi TRS6

Perangkat lunak yang telah di-upgrade menginformasikan posisi attachment kepada operator melalui sensor monitoring dengan perlengkapan standar.
Gearbox yang Terisi Oli

Gearbox yang Terisi Oli

Solusi bebas perawatan yang mendistribusikan panas secara lebih efektif, sehingga memberikan pelumasan yang lebih baik dibandingkan gemuk pelumas.
Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Roda-Gigi Worm Tugas Berat

Kotak roda-gigi cacing dengan torsi rotasi tinggi dan kemampuan mengunci sendiri memungkinkan penggalian di semua arah dengan daya penuh, sehingga roda gigi dapat menerima gaya alat berat maksimum dan membagi beban melalui seluruh konstruksi TRS.
Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Silinder Aksi Ganda dengan Katup Penahan Beban

Katup menjaga tekanan penahanan dan mencegah pergerakan silinder berdasarkan pembatasan beban.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator TRS6, S40 / S40, 5-6 Ton

Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-6 Ton Mini Excavator 5-6 Ton
Bobot 463 lb 210 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah Coupler S40/Coupler S40 Coupler S40/Coupler S40
Tinggi Keseluruhan 32.2 in 819 mm
Panjang 20.7 in 526 mm
Lebar Keseluruhan 19.3 in 490 mm
Kecepatan Rotasi 7 Detik per 1 Rotasi Penuh 7 Detik per 1 Rotasi Penuh
Rentang Sudut Kemiringan 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan
Kapasitas Bucket Maksimum 8.8 ft³ 250 l
Lebar Bucket Maksimum 47.2 in 1200 mm
Aliran Hidraulik Optimal 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3625.9 psi 25000 kPa
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Torsi Kemiringan 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Torsi Putaran 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Kompatibilitas Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 306 CR (6G6 1 & up) Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 306 CR (6G6 1 & up)

Lihat bagaimana Mini Excavator TRS6, S40 / S40, 5-6 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.