Ikhtisar
Mini Excavator Terinspirasi oleh Pelanggan Kami
Mini Excavator 305 CR Cat® memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran ringkas untuk membantu Anda bekerja pada beragam aplikasi.
Spesifikasi Utama
Mini Excavator 305 CR Cat® memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran ringkas untuk membantu Anda bekerja pada beragam aplikasi.
Eksklusif dari Cat di Mini Excavator
dengan interval servis yang diperpanjang, biaya perbaikan yang lebih rendah, dan akses servis yang mudah
dalam pengangkatan, penggalian, dan kemampuan multifungsi
Menampilkan 1-6 dari 8
| Daya Bersih | 36.5 hp 27.2 kW |
| Model Engine | Turbo C1.7 Turbo C1.7 |
| Langkah | 3.9 in 100 mm |
| Kapasitas Silinder | 101 in³ 1.662 l |
| Daya Bersih - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC | 36.5 hp 27.2 kW |
| Catatan (1) | Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasangi kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasangi kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum. |
| Diameter | 3.3 in 84 mm |
| Daya Kotor - 2.400 rpm - SAE J1995:2014 | 38.9 hp 29 kW |
| Catatan | Memenuhi Standar Emisi MAR-1 Brasil. Standar emisi setara Stage IIIA UE. Memenuhi Standar Emisi MAR-1 Brasil. Standar emisi setara Stage IIIA UE. |
| Bobot Kerja | 12555 lb 5695 kg |
| Catatan (1) | **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja dengan pad, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade lurus, counterweight tambahan, dan tanpa bucket. **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja dengan pad, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade lurus, counterweight tambahan, dan tanpa bucket. |
| Bobot Kerja Minimum dengan Kabin* | 11100 lb 5035 kg |
| Bobot Kerja Maksimum dengan Kanopi** | 12337 lb 5596 kg |
| Catatan | *Bobot Minimum didasarkan pada track karet, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade lurus, tanpa bucket, dan tanpa counterweight tambahan. *Bobot Minimum didasarkan pada track karet, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade lurus, tanpa bucket, dan tanpa counterweight tambahan. |
| Bobot Kerja Minimum dengan Kanopi* | 10882 lb 4936 kg |
| Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin** | 12555 lb 5695 kg |
| Kedalaman Penggalian | 144.5 in 3670 mm |
| Panjang Pengiriman Keseluruhan* | 210.2 in 5340 mm |
| Tinggi Blade Maksimum | 15.7 in 400 mm |
| Boom Swing - Kanan | 34.1 in 865 mm |
| Lebar Track | 78 in 1980 mm |
| Ketinggian Penggalian Maksimum | 210.8 in 5355 mm |
| Swing Ekor dengan Counterweight | 47.2 in 1200 mm |
| Jangkauan Maksimum | 235.8 in 5990 mm |
| Jarak Bebas Pembuangan Maksimum | 151.4 in 3845 mm |
| Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah | 229.7 in 5835 mm |
| Tinggi Pengiriman O/A | 100.4 in 2550 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 13.2 in 335 mm |
| Panjang Stick | 63 in 1601 mm |
| Panjang Undercarriage O/A | 101.8 in 2585 mm |
| Jangkauan Boom Masuk | 101.6 in 2580 mm |
| Bearing Swing - Tinggi | 24.4 in 619 mm |
| Tinggi Boom - Posisi Pengiriman | 74.6 in 1895 mm |
| Ayunan Ekor tanpa Counterweight | 43.1 in 1095 mm |
| Catatan | *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. |
| Lebar Sabuk/Shoe Track | 15.7 in 400 mm |
| Dinding Vertikal | 100.8 in 2560 mm |
| Kedalaman Blade Maksimum | 25.6 in 650 mm |
| Boom Swing - Kiri | 24.2 in 615 mm |
| Tinggi Blade Maksimum | 15.7 in 400 mm |
| Boom Swing - Kiri | 24.2 in 615 mm |
| Dinding Vertikal | 91.9 in 2335 mm |
| Kedalaman Blade Maksimum | 25.6 in 650 mm |
| Panjang Undercarriage O/A | 101.8 in 2585 mm |
| Boom Swing - Kanan | 34.1 in 865 mm |
| Kedalaman Penggalian | 134.6 in 3420 mm |
| Swing Ekor dengan Counterweight | 47.2 in 1200 mm |
| Catatan | *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. |
| Panjang Stick | 53.2 in 1351 mm |
| Panjang Pengiriman Keseluruhan* | 208.9 in 5305 mm |
| Lebar Track | 78 in 1980 mm |
| Ayunan Ekor tanpa Counterweight | 43.1 in 1095 mm |
| Ketinggian Penggalian Maksimum | 205.3 in 5215 mm |
| Tinggi Pengiriman O/A | 100.4 in 2550 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 13.2 in 335 mm |
| Lebar Sabuk/Shoe Track | 15.7 in 400 mm |
| Bearing Swing - Tinggi | 24.4 in 619 mm |
| Jarak Bebas Pembuangan Maksimum | 145.7 in 3700 mm |
| Jangkauan Maksimum | 226.6 in 5755 mm |
| Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah | 220.1 in 5590 mm |
| Tinggi Boom - Posisi Pengiriman | 71.7 in 1820 mm |
| Jangkauan Boom Masuk | 101.2 in 2570 mm |
| Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) | 97 dB(A) 97 dB(A) |
| Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) | 76 dB(A) 76 dB(A) |
| Catatan | Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” |
| Sirkuit Bantu - Sekunder - Aliran | 7 gpm 28 L/min |
| Aliran Pompa di 2400 rpm | 35 gpm 133 L/min |
| Sirkuit Bantu - Sekunder - Tekanan | 3843 psi 265 bar |
| Gaya Penggalian - Stick - Standar | 6362 lbf 28.3 kN |
| Sirkuit Bantu - Primer - Aliran | 21 gpm 80 L/min |
| Sirkuit Bantu - Primer - Tekanan | 3843 psi 265 bar |
| Daya Penggalian - Stick - Panjang | 5665 lbf 25.2 kN |
| Tekanan Pengoperasian - Swing | 2901 psi 200 bar |
| Tekanan Pengoperasian - Peralatan | 3843 psi 265 bar |
| Catatan | *Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun. *Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun. |
| Tipe | Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel |
| Tekanan Pengoperasian - Travel | 3843 psi 265 bar |
| Daya Penggalian - Bucket | 11061 lbf 49.2 kN |
| Lebar Blade Sudut | 78 in 1980 mm |
| Tinggi Blade Lurus | 16.3 in 415 mm |
| Tinggi Blade Sudut | 15.7 in 400 mm |
| Blade Sudut - Kiri | 25 derajat 25 derajat |
| Blade Sudut - Kanan | 25 derajat 25 derajat |
| Lebar Blade Lurus | 78 in 1980 mm |
| Oli Engine | 1.6 gal (AS) 6 l |
| Sistem Pendinginan | 2.9 gal (AS) 11 l |
| Tangki Hidraulik | 20 gal (AS) 75 l |
| Sistem Hidraulik | 16 gal (AS) 60 l |
| Tangki Bahan Bakar | 17 gal (AS) 63 l |
| Track Baja dengan Pad | 827 lb 375 kg |
| Stick Panjang | 75 lb 34 kg |
| Blade Sudut | 203 lb 92 kg |
| Counterweight | 534 lb 242 kg |
| Kecepatan Swing Alat Berat | 9 r/min 9 r/min |
| Boom Swing - Kanan | 50 ° 50 ° |
| Boom Swing - Kiri | 72 ° 72 ° |
| Tekanan Ke Tanah - Bobot Maksimum | 4.6 psi 31.8 kPa |
| Kecepatan Travel - Rendah | 1.7 mile/h 2.8 km/h |
| Tekanan Ke Tanah - Bobot Minimum | 3.9 psi 26.9 kPa |
| Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah | 11353 lbf 50.5 kN |
| Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi | 5553 lbf 24.7 kN |
| Kemampuan Menanjak - Maksimum | 30 derajat 30 derajat |
| Kecepatan Travel - Tinggi | 2.8 mile/h 4.5 km/h |
| Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| Pelindung Atas | ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I |
Mini Hydraulic Excavator 305 CR
Mini Hydraulic Excavator 305 CR
Mini Hydraulic Excavator 305 CR
Mini Hydraulic Excavator 305 CR
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Kanan
Tampak Bawah