Ikhtisar
Aksi getar dan gaya dinamis menghasilkan pemadatan yang luar biasa dalam ukuran yang ringkas.
Spesifikasi Utama
Aksi getar dan gaya dinamis menghasilkan pemadatan yang luar biasa dalam ukuran yang ringkas.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Gaya Impuls | 3596.94 lb 16 kN |
| Frekuensi Benturan | 2200 bpm 2200 bpm |
| Lebar Pelat Dasar | 12 in 305 mm |
| Area Pemadatan | 2 ft² 0.19 m² |
| Tekanan Pelat Dasar | 12.5 psi 86.5 kPa |
| Panjang Pelat Dasar | 31 in 787 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 10 gpm 38 L/min |
| Aliran Hidraulik Optimal | 40-50 lpm (11-13 gpm) 40-50 lpm (11-13 gpm) |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1599.8 psi 11030 kPa |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) |
| Bobot | 330.7 lb 150 kg |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
CVP16 Mengerjakan Pembuatan Parit