CVP75

CVP75 Vibratory Plate Compactor

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Gaya Impuls
16508 lb
74 kN
Siklus/Minimum
2200
2200
Lebar Pelat Dasar
29 in
737 mm

Spesifikasi Produk untuk CVP75

Gaya Impuls 16508 lb 74 kN
Siklus/Minimum 2200 2200
Lebar Pelat Dasar 29 in 737 mm
Area Pemadatan 8.6 ft² 0.8 m²
Tekanan Pelat Dasar 13.33 psi 91.91 kPa
Panjang Pelat Dasar 43 in 109 mm
Aliran Hidraulik Minimum 28 gpm 106 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2000 psi 13790 kPa
Bobot 1765 lb 801 kg

Lihat bagaimana CVP75 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto