Ikhtisar
Saat pengurukan trench, Compaction Wheel merupakan opsi untuk mendapatkan tingkat kepadatan di titik harga yang lebih rendah.
Spesifikasi Utama
Saat pengurukan trench, Compaction Wheel merupakan opsi untuk mendapatkan tingkat kepadatan di titik harga yang lebih rendah.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar Pemadatan | 15.7 in 399 mm |
| Jumlah Roda | 3 3 |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 1 Ton Mini Excavator 1 Ton |
| Jumlah Pad | 24 24 |
| Bobot | 476.2 lb 216 kg |
| Panjang Keseluruhan | 27.3 in 693 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 31.2 in 792 mm |
| Lebar Keseluruhan | 15.7 in 399 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®
Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit