Ikhtisar
Aksi getar dan gaya dinamis menghasilkan pemadatan yang luar biasa dalam ukuran yang ringkas.
Spesifikasi Utama
Aksi getar dan gaya dinamis menghasilkan pemadatan yang luar biasa dalam ukuran yang ringkas.
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar Drum | 73 in 1854 mm |
| Berat | 2138.5 lb 970 kg |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Lebar Keseluruhan | 80 in 2032 mm |
| Tinggi | 25 in 634 mm |
| Panjang | 39.7 in 1009 mm |
| Diameter Drum | 25 in 634 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/mnt (11-23 gpm) 42-86 L/mnt (11-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Frekuensi Drum pada Aliran Maksimum | 2946 getaran/menit 2946 getaran/menit |
| Kisaran Kemiringan Osilasi Drum | ± 15 derajat ± 15 derajat |
| Gaya Dinamis | 11902.7 lb 5399 kg |
| Amplitudo | 0.043 in 1.09 mm |
| Ukuran Motor | 1.7 in³ 28 cm³ |
| Metode Penggerak | Motor Roda Gigi - Langsung Motor Roda Gigi - Langsung |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Skid Steer Loader Cat® 246D dan Vibratory Drum Compactor di Tempat Kerja
Vibratory Drum Compactor Cat® Menghaluskan Jalur