Compact Track Loader 255

255 Compact Track Loader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
74.7 hp
55.7 kW
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35%
2499 lb
1133 kg
Bobot Kerja
9578 lb
4345 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Ruang Operator yang Didesain Ulang

Ruang Operator yang Didesain Ulang

Ruang operator yang didesain ulang menyediakan lingkungan pengoperasian lebih luas, dan digabungkan dengan kursi travel tambahan, 255 menyediakan lebih banyak ruang bagi operator dengan berbagai ukuran. Kabin satu bagian, berperapat, dan bertekanan menawarkan ruang kerja yang bersih dan tenang dengan distribusi udara yang sangat baik melalui ventilasi yang ditempatkan secara optimal di seluruh kabin.
Kursi dengan sandaran punggung tinggi berpemanas, berbantalan udara, dan berventilasi.

Kursi dengan sandaran punggung tinggi berpemanas, berbantalan udara, dan berventilasi.

Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara, dan berventilasi serta kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi memberikan kenyamanan operator yang terdepan di industri.
Power train kinerja tinggi

Power train kinerja tinggi

Power train kinerja tinggi menyediakan setelan yang dapat dipilih untuk prioritas daya penggerak dan kecepatan travel maksimum (overdrive) guna menyesuaikan kinerja alat berat agar sesuai dengan tugas.
Tiga level kinerja hidraulik bantu

Tiga level kinerja hidraulik bantu

Tersedia tiga level kinerja hidraulik bantu - XPS Aliran Standar, Aliran Tinggi, dan Aliran Rendah. Aliran standar untuk attachment yang memerlukan level dasar aliran bantu dan horsepower, Aliran Tinggi meningkatkan aliran bantu untuk aplikasi yang membutuhkan aliran hidraulik tambahan untuk kinerja attachment yang ditingkatkan, dan sistem hidraulik XPS Aliran Tinggi memberikan kinerja hidraulik bantu yang maksimum dengan memberikan aliran tambahan dan tekanan tambahan untuk attachment dan aplikasi paling menantang.
Engine Cat C2.8T yang dikontrol secara elektronik

Engine Cat C2.8T yang dikontrol secara elektronik

Engine Cat C2.8T yang dikontrol secara elektronik memberikan horsepower maksimum di berbagai kisaran RPM dan menyediakan torsi tinggi untuk peningkatan kinerja pengoperasian, apa pun aplikasinya.
Undercarriage suspensi torsi dan travel dua kecepatan

Undercarriage suspensi torsi dan travel dua kecepatan

Undercarriage suspensi torsi standar dan travel dua kecepatan, digabungkan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan opsional meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator.

Spesifikasi Produk untuk 255

Daya Kotor - SAE J1995:2014 74.7 hp 55.7 kW
Diameter 4.3 in 110 mm
Kapasitas Silinder 171 in² 2.8 l
Daya Bersih - ISO 9249 73 hp 54.5 kW
Daya Bersih - SAE 1349 74 hp 55.1 kW
Torsi Puncak - 1.600 rpm - SAE J1995 222 lb/ft 301 N·m
Langkah 3.5 in 90 mm
Model Engine Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35% 2499 lb 1133 kg
Daya Dobrak - Silinder Angkat 5895 lb 2674 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 6746 lb 3060 kg
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 320 mm/12,6 in 1582 in² 1.02 m²
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 400 mm/15,7 in 1977 in² 1.28 m²
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 320 mm/12,6 in 6.1 psi 41.8 kPa
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 400 mm/15,7 in 4.9 psi 34 kPa
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 50 % 3570 lb 1619 kg
Beban Jungkit 7140 lb 3238 kg
Bobot Kerja 9578 lb 4345 kg
Counterweight Menambah Bobot Kerja 276 lb 125 kg
Counterweight Menambah Bobot Kerja - ROC (35%) 132 lb 60 kg
Counterweight Menambah Bobot Kerja - Beban Jungkit 379 lb 172 kg
Kabin Tertutup Menambah Bobot Kerja 180 lb 82 kg
Kabin Tertutup Menambah Bobot Kerja - ROC (35%) 38 lb 17 kg
Kabin Tertutup Menambah Bobot Kerja - Beban Jungkit 108 lb 49 kg
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi ditentukan berdasarkan bucket profil rendah 1730 mm (68") dengan pinggiran tajam dibautkan, track sempit 320 mm (12,6"), operator 75 kg (165 lb), kanopi terbuka, kursi bersuspensi mekanis, baterai HD dengan pemutus, aliran hidraulik standar, coupler manual, dan cairan penuh. Tanpa counterweight eksternal dan tanpa dua perataan mandiri/return-to-dig/pengatur posisi work tool. *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi ditentukan berdasarkan bucket profil rendah 1730 mm (68") dengan pinggiran tajam dibautkan, track sempit 320 mm (12,6"), operator 75 kg (165 lb), kanopi terbuka, kursi bersuspensi mekanis, baterai HD dengan pemutus, aliran hidraulik standar, coupler manual, dan cairan penuh. Tanpa counterweight eksternal dan tanpa dua perataan mandiri/return-to-dig/pengatur posisi work tool.
Bobot Kerja - ROC (35%) 2499 lb 1133 kg
Bobot Kerja - ROC (50%) 3570 lb 1619 kg
Bobot Kerja - Beban Jungkit 7140 lb 3238 kg
Track Lebar (400 mm/15,7 in) Menambah Bobot Kerja 119 lb 54 kg
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 7.7 in 195 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 124 in 3150 mm
Jangkauan Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 5.9 in 151 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 95.4 in 2424 mm
Sudut Keberangkatan 30.6° 30.6°
Jarak Bebas ke Tanah 8.3 in 212 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 58.5 in 1485 mm
Tinggi - Puncak Kabin 83.3 in 2115 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 135 in 3430 mm
Panjang - Tanpa Bucket 110.2 in 2800 mm
Sudut Buang Maksimum 43.6° 43.6°
Tinggi Keseluruhan Maksimum 155.2 in 3941 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 45.7 in 1162 mm
Panjang Keseluruhan - Track 76.7 in 1948 mm
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 85.2° 85.2°
Jangkauan pada Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 21.3 in 540 mm
Sudut Roll Back 27° 27°
Radius Belok dari Tengah - Bucket (dengan rack) 82.9 in 2105 mm
Radius Belok dari Tengah - Coupler 54.2 in 1377 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 65.2 in 1656 mm
Lebar Kendaraan (track 320 mm/12,6 in) 65.9 in 1675 mm
Lebar Kendaraan (track 400 mm/15,7 in) 69.3 in 1760 mm
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Dua Kecepatan 9.1 mile/h 14.7 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 5.7 mile/h 9.2 km/h
Sistem Pendinginan 3 gal (AS) 11.5 l
Karter Engine 2.2 gal (AS) 8.2 l
Tangki Bahan Bakar 25.1 gal (AS) 95 l
Sistem Hidraulik 9.7 gal (AS) 36.8 l
Tangki Hidraulik 6.9 gal (AS) 26 l
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 60.9 hp 45.4 kW
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader 30 gpm 113 L/min
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader 3500 psi 24130 kPa
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 70.7 hp 52.7 kW
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader Maksimum 30 gpm 113 L/min
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 4061 psi 28000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 46.4 hp 34.6 kW
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 20 gpm 76 L/min
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3500 psi 24130 kPa

255 Perlengkapan Standar

PERLENGKAPAN STANDAR

  • Quick Coupler: Manual atau Hidraulik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), atau sabuk paha/bahu 3 titik
  • Track Karet Berlapis Baja – tapak batang 320 mm (12,6 in), tapak balok 400 mm (15,7 in) tapak batang 400 mm (15,7 in)
  • Idler Depan Flensa Ganda/Idler Belakang Flensa Tunggal atau Idler Depan/Belakang Tiga Flensa

PAKET KINERJA

  • Paket Kinerja HP1: Hidraulik Aliran Standar
  • Paket Kinerja HP3: Hidraulik XPS Aliran Tinggi

PAKET COMFORT

  • Kanopi terbuka: Tempat Minuman, Kantung Ponsel, pilihan Kursi vinil (Suspensi Mekanik, Kursi Dengan Sandaran Tinggi/Berpemanas/Berbantalan Udara)
  • Kabin tertutup dengan pemanas dan AC: Jendela Samping, Tempat Minuman, Kantung Ponsel, pilihan Kursi (Suspensi Mekanik, Kursi Dengan Sandaran Punggung Tinggi/Berpemanas Berbantalan Udara, Kursi Dengan Sandaran Punggung Tinggi/Berventilasi dan Berpemanas Berbantalan Udara) dan pilihan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)

PAKET TEKNOLOGI

  • T2 – Layar Standar, Joystick Standar, sakelar Kunci Start tradisional, dan Kamera pandangan belakang.
  • T4 – Monitor Layar Sentuh Canggih, Joystick Canggih, Tombol tekan, Tempat ponsel X-mount, dan Kamera pandangan belakang.
  • T5 – T4 + 2 kamera samping tambahan.

RADIO

  • Radio, tidak ada – untuk alat berat dengan kanopi terbuka dan negara yang tidak disertifikasi untuk teknologi Bluetooth®
  • Radio AM/FM terintegrasi dengan teknologi Bluetooth. Termasuk port USB, input AUX 3,5 mm (0,13 in), dan mikrofon BT. Hanya untuk penggunaan dengan kabin tertutup. Ketersediaan tidak sama di setiap negara.
  • Radio DAB+/AM/FM terintegrasi dengan teknologi Bluetooth. Termasuk port USB, input AUX 3,5 mm (0,13 in), dan mikrofon BT. Hanya untuk penggunaan dengan kabin tertutup. Ketersediaan tidak sama di setiap negara.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Seri dasar PL243
  • Product Link Elite seri PLE643

KIPAS PENDINGIN

  • Kipas pendingin hidraulik kecepatan variabel, sesuai permintaan
  • Kipas pendingin hidraulik kecepatan variabel, sesuai permintaan, dengan pengoperasian mundur pembersihan manual

PAKET PELINDUNG DAN SEAL

  • HD0 – pelindung dan seal dasar (tutup antihujan saluran masuk udara engine, seal kabin depan ke rangka, dan pintu akses pengisian hidraulik)
  • HD1– pelindung dan seal† menengah (HD0 + seal samping kabin ke rangka, pintu akses pengisian bahan bakar yang dapat dikunci, pelindung silinder kemiringan, dan pelindung bawah saluran penggerak.) †Beberapa peralatan tidak sama di setiap negara.
  • HD2 – perapatan dan pengamanan paling menyeluruh† (HD1 + pengaman turbo, selubung cerobong gas buang, selubung DPF, pengaman pemutus cepat, pengaman saluran penggerak tertutup sepenuhnya, tutup pengaman saluran hidraulik di bawah pijakan, pre-cleaner saluran masuk udara engine.)

KELISTRIKAN

  • Kabel Listrik Work Tool
  • Baterai tugas berat
  • Pemutus baterai dengan fitur penguncian
  • Sistem Listrik 12 Volt
  • Alternator 85 Ampere
  • Lampu Kerja LED
  • Lampu Mundur Otomatis
  • Sakelar Lampu Latar
  • Lampu Plafon Interior LED
  • Alarm Mundur
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Lampu Penerangan Eksterior
  • Lampu pemberitahuan Kerja Otomatis berkedip saat rem parkir dilepas

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Monitor LCD berwarna: Kontrol kecepatan creep, Penyesuaian respons penggerak, Penyesuaian respons implement, Penyesuaian Prioritas Daya Penggerak, Pilihan bahasa (× 32), Sistem Keamanan dan Monitoring Antipencurian Multi-Operator, Jadwal dan pengingat perawatan, Monitor Kode Diagnostik dan Kejadian, Setelan Tanggal /Waktu/Unit/Kecerahan, dan Teknologi Smart untuk digunakan dengan Attachment Smart.
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Suplai Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine (jika berlaku)
  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam, Temperatur Hidraulik, Meteran Jam, Tegangan Baterai, Takometer
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomik yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Parkir
  • Rem Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Headliner
  • Kaca Spion Dalam
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Terpasang pada Kursi
  • Kantung Penyimpanan Ponsel
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Port daya 12 volt
  • Throttle Kaki

HIDRAULIK

  • Pola kontrol yang dapat dipilih – ISO atau H
  • Kontrol implement elektro/hidraulik
  • Kontrol transmisi hidrostatik elektro/hidraulik
  • Pelindung sensor kecepatan
  • Pemutus cepat muka rata tugas berat dengan tuas pelepas tekanan terpadu
  • Pengukur inspeksi tingkat oli hidraulik

POWER TRAIN

  • Engine diesel Cat C2.8T dengan turbocharger, memenuhi Standar Emisi Tier 4 Final dan Stage V: • Alat bantu start busi pijar • Berpendingin cairan, injeksi langsung
  • Antifreeze pemakaian lama, –37 °C (–34 °F)
  • Air Cleaner, elemen ganda, seal radial
  • Katup Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·SSM), Oli Hidraulik
  • Saluran kuras ekologi – cairan pendingin
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin radiator
  • Botol ekspansi radiator
  • Filter, suplai hidraulik, tipe kartrid
  • Filter, balik hidraulik, tipe kartrid
  • Filter, tipe kanister, oli engine
  • Filter, tipe kanister, separator air dan bahan bakar
  • Radiator/oli hidraulik
  • Cooler (berdampingan)
  • Rem parkir diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik
  • Transmisi hidrostatik
  • Tutup bahan bakar dapat dikunci
  • Kipas pendingin permintaan hidraulik
  • Idle engine otomatis

UNDERCARRIAGE

  • Suspensi Torsi (4 gandar torsi independen)
  • Travel dua kecepatan
  • Pengikatan pada rangka track terintegrasi (4)

RANGKA

  • Titik pengikatan alat berat (9)
  • Panel yang dapat dilepas untuk pembersihan rangka alat berat
  • Penopang, lift arm
  • Bumper depan dan belakang baja, dilas
  • Pengisian bahan bakar, sisi kanan alat berat

LAINNYA

  • Hidraulik Bantu, Aliran Kontinu
  • Telematik, Product Link, Seluler
  • Pintu engine baja dengan kisi yang dapat diganti
  • Pintu engine – dapat dikunci
  • Coupler attachment work tool
  • Selang Cat ToughGuard

255 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Counterweight Eksternal
  • Suar, LED
  • Heater Blok Engine – 120 V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Lubang pengangkatan alat berat 4 titik
  • Warna Cat, Khusus
  • Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • Keamanan Kunci Bluetooth
  • Pemandu Selang Attachment
  • Lapisan Inhibitor Korosi

Lihat bagaimana 255 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!