239D3

239D3 Compact Track Loader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 kW
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35%
1530 lb
695 kg
Bobot Kerja
7434 lb
3372 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Tenang dan Nyaman

Tenang dan Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri memberi operator lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Meneruskan tren kepemimpinannya di industri, Seri D3 juga menyertakan kontrol joystick yang dapat disetel sebagai perlengkapan standar untuk kenyamanan operator.
Kinerja Maksimum

Kinerja Maksimum

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan standar, dan throttle tangan/kaki elektronik dengan kemampuan pedal deselerator.
Mempermudah Pekerjaan Anda

Mempermudah Pekerjaan Anda

Sistem “Intelligent Leveling” (Perataan Cerdas) Cat® menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur yang tersedia seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan work tool positioner.
Pengendaraan yang Mulus

Pengendaraan yang Mulus

Suspensi gandar torsi standar yang sepenuhnya independen dipadukan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan akan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator.
Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat menggunakan Tampilan Canggih yang tersedia, yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Juga dilengkapi fungsionalitas multibahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.
Keberlanjutan

Keberlanjutan

  • Engine C2.2 Cat® memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE.
  • Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel, diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah berikut hingga: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (S8BU6250) untuk detailnya.
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama Cat® dan cairan hidraulik HYDO Advanced masa pakai lama tidak hanya mengurangi waktu penonaktifan, tetapi membantu mengurangi jumlah cairan dan filter yang diganti selama masa pakai alat berat.
  • Meningkatkan produktivitas dengan teknologi Cat seperti pengatur posisi work tool, return to dig, dan Smart Attachment Cat.
  • Menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan fitur efisiensi seperti pedal throttle kaki dan kipas permintaan sistem pendinginan.

Spesifikasi Produk untuk 239D3

Daya Kotor - SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 kW
Kapasitas Silinder 134.3 in³ 2.2 l
Diameter 3.3 in 84 mm
Langkah 3.9 in 100 mm
Torsi Puncak - 1500 rpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Daya Bersih - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Daya Bersih - ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Model Engine C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Cat
Daya Bersih 65.8 hp 49.1 kW
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35% 1530 lb 695 kg
Beban Jungkit 4370 lb 1985 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 3913 lb 1775 kg
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2400 lb 1090 kg
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 320 mm/12,6 in 1373 in² 0.89 m²
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 320 mm/12,6 in 5.4 psi 37.3 kPa
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 400 mm/15,7 in 1716 in² 1.11 m²
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 400 mm/15,7 in 4.4 psi 30.6 kPa
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 50 % 2185 lb 995 kg
Bobot Kerja 7434 lb 3372 kg
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Lebar Kendaraan (track 320 mm/12,6 in) 66 in 1676 mm
Jarak Bebas ke Tanah 7.7 in 195 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 127.3 in 3234 mm
Panjang - Tanpa Bucket 99.3 in 2522 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 53.4 in 1356 mm
Radius Belok dari Tengah - Bucket 81.5 in 2069 mm
Panjang Keseluruhan - Track 71.2 in 1808 mm
Jangkauan - Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 22.2 in 563 mm
Lebar Kendaraan (track 400 mm/15,7 in) 69.1 in 1756 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum 143.5 in 3645 mm
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 8.6 in 218 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 54.5 in 1384 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 81 in 2057 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 111.2 in 2825 mm
Sudut Keberangkatan 34.5° 34.5°
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 85.5° 85.5°
Radius Belok dari Tengah - Coupler 45.6 in 1159 mm
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Tinggi - Puncak Kabin 80.1 in 2034 mm
Sudut Buang Maksimum 50.3° 50.3°
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 57.4 in 1458 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Sistem Pendinginan 3.2 gal (AS) 12 l
Karter Engine 2.6 gal (AS) 10 l
Tangki Bahan Bakar 15.1 gal (AS) 57 l
Sistem Hidraulik 11.9 gal (AS) 45 l
Tangki Hidraulik 9 gal (AS) 34 l
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader 26 gpm 99 L/min
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3336 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 18 gpm 69 L/min
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader 3336 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 50.9 hp 38 kW
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 35.5 hp 26.5 kW
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Dua Kecepatan 7.6 mile/h 12.2 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 5 mile/h 8.1 km/h
Catatan (2) **Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. **Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
Bagian Luar Kabin*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Catatan (3) ***Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC. ***Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC.
Catatan (1) Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) adalah standar di Amerika Utara dan Eropa. Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) adalah standar di Amerika Utara dan Eropa.
Bagian Dalam Kabin** 83 dB(A) 83 dB(A)
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton.

239D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Start/Stop Kunci Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatis Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • C2.2 Cat, Engine Diesel Turbo, Memenuhi Standar Emisi Tier 4 Final dan Stage V
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • ATAAC/Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik, Travel Dua Kecepatan
  • Suspensi – Gandar Torsi Independen (4)

LAINNYA

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidraulik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi, 50 mm (2 in) atau 75 mm (3 in)
  • Paket Persiapan UE (Hanya Eropa)
  • Track Karet Berlapis Baja – Tapak Balok 320 mm (12,6 in) atau Tapak Batang 400 mm (15,7 in)
  • Idler Depan Flensa Ganda/Idler Belakang Flensa Tunggal
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tidak Ada Perataan Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:– ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis (Tanpa Throttle Kaki, Headliner, Heater, atau Pintu)– ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Headliner, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara) (Tanpa Heater, atau Pintu)– ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Headliner, dan Heater serta Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Pilihan Radio, pilihan kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)– ROPS Tertutup dengan A/C (C3): C2 + A/C



239D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Kontrol Bergaya Tangan-Kaki
  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Warna Cat, Khusus
  • Product Link PL641, Seluler
  • Kontrol Kendara
  • Layar Canggih dengan Kamera Tampak Belakang: Layar LCD 127 mm (5 in) Berwarna; Sistem Keamanan Multioperator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep
  • Work Tool Return to Dig dan Pengatur Posisi Work Tool
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 239D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 239D3

Lihat Penawaran Lainnya