GB120 dengan Wing, Pintar

Grader Blade GB120 dengan Wing, Pintar

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
84.6 in
2148 mm
Lebar Blade
78 in
1981 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal
90.2 in
2292 mm

Ikhtisar

Attachment Grader Blade Smart Cat® berfungsi untuk memotong, memindahkan, dan membuat kemiringan di tanah, kerikil, pasir, dan hampir semua material lainnya yang digunakan sebagai dasar.

Spesifikasi Produk untuk GB120 dengan Wing, Pintar

Lebar Keseluruhan 84.6 in 2148 mm
Lebar Blade 78 in 1981 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal 90.2 in 2292 mm
Aliran Hidraulik Optimal 50-86 lpm (13-23 gpm) 50-86 lpm (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan 14 pin Aliran Standar dengan 14 pin
Panjang Keseluruhan 88.4 in 2246 mm
Tinggi Keseluruhan dengan Tiang 104.4 in 2652 mm
Tinggi Keseluruhan 41.2 in 1046 mm
Bobot 2204.6 lb 1000 kg
Rentang Sudut Kemiringan +/- 15 derajat 15 derajat
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah 15 derajat 15 derajat
Tinggi Blade 17 in 431 mm
Jarak Bebas Pinggiran Tajam Maksimum 6 in 152 mm
Jarak Bebas ke Tanah 6 in 152 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 4 in 102 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Lebar Kerja (Wing Tertutup) 84.6 in 2148 mm
Lebar Kerja (Wing Terbuka) 81.3 in 2064 mm
Rotasi Wing 205 derajat 205 derajat

Lihat bagaimana GB120 dengan Wing, Pintar dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk GB120 dengan Wing, Pintar

Lihat Penawaran Lainnya