1829 mm (72 in)

1829 mm (72 in) Blade Sudut - Produk Kompak

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Blade
72 in
1829 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal
66.3 in
1685 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah
30 derajat
30 derajat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk memindahkan tanah, kerikil, kotoran ternak, dan salju. Juga sangat cocok digunakan untuk pekerjaan pembuatan kemiringan tahap akhir pada aplikasi konstruksi dan pembuatan lanskap.
Blade Dua Arah

Blade Dua Arah

Blade dua arah dapat dioperasikan dengan blade terkunci untuk pembuldozeran agresif atau dengan trip berpegas yang diintegrasikan untuk mendorong salju atau kotoran ternak.
Rentang Sudut

Rentang Sudut

Sudut blade +/- 30 derajat untuk membantu berbagai macam tugas.
Moldboard Lengkung

Moldboard Lengkung

Moldboard lengkung dengan baut standar serta dapat diganti/dibolak-balik dan pinggiran tajam baja DH-2 yang diperkeras memberikan kinerja yang tinggi dan masa pakai yang lama.
Skid Shoe yang Dapat Disetel

Skid Shoe yang Dapat Disetel

Skid shoe yang dapat disetel mengurangi peluang permukaan plow tercungkil dan memungkinkan operator mengontrol lebih baik dan menjaga kedalaman pinggiran tajam konstan.
Silinder Mata Batang Bola

Silinder Mata Batang Bola

Silinder mata batang bola memberikan tingkat gerakan tambahan pada bagian bersendi untuk perlindungan yang lebih baik terhadap benturan.

Spesifikasi Produk untuk 1829 mm (72 in)

Lebar Blade 72 in 1829 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal 66.3 in 1685 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah 30 derajat 30 derajat
Tinggi Blade 24.2 in 614 mm
Lebar Pinggiran Tajam 74.5 in 1893 mm
Panjang 29.6 in 753 mm
Bobot 690 lb 313 kg
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1829 mm (72 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Blade Cat® di Lokasi Kerja

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Blade Cat® di Lokasi Kerja

360 View