236D3

236D3 Skid Steer Loader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
Kapasitas Kerja Tetapan
1800 lb
820 kg
Bobot Kerja
6567 lb
2979 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Tenang dan Nyaman

Tenang dan Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri memberi operator lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Meneruskan tren kepemimpinannya di industri, Seri D3 juga menyertakan kontrol joystick yang dapat disetel sebagai perlengkapan standar untuk kenyamanan operator.
Kinerja Maksimum

Kinerja Maksimum

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan standar, dan throttle tangan/kaki elektronik dengan kemampuan pedal deselerator.
Mempermudah Pekerjaan Anda

Mempermudah Pekerjaan Anda

Sistem “Intelligent Leveling” (Perataan Cerdas) Cat® menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur yang tersedia seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan work tool positioner.
Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat menggunakan Tampilan Canggih yang tersedia, yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.
Pengendaraan yang Mulus

Pengendaraan yang Mulus

Sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan standar akan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. *Foto yang ditampilkan mungkin berbeda dari yang ditunjukkan pada alat berat.

Spesifikasi Produk untuk 236D3

Daya Kotor - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Daya Bersih - SAE 1349 72.1 hp 53.8 kW
Kapasitas Silinder 203 in³ 3.3 l
Langkah 4.7 in 120 mm
Diameter 3.7 in 94 mm
Daya Bersih - ISO 9249 72.8 hp 54.3 kW
Torsi Puncak - 1.600 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Daya Bersih ISO 9249† 73.5 hp 54.8 kW
Daya Bersih Flywheel 72.1 hp 53.8 kW
Daya Bersih SAE 1349† 72.7 hp 54.2 kW
Model Engine Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Catatan †Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-jalan raya China serta menghasilkan emisi setara Tier 4 Interim EPA AS. Engine ini hanya ditawarkan untuk Australia/Selandia Baru, Brasil, China, Polinesia Prancis, Hong Kong, Makedonia, dan Kaledonia Baru. †Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-jalan raya China serta menghasilkan emisi setara Tier 4 Interim EPA AS. Engine ini hanya ditawarkan untuk Australia/Selandia Baru, Brasil, China, Polinesia Prancis, Hong Kong, Makedonia, dan Kaledonia Baru.
Kapasitas Kerja Tetapan 1800 lb 820 kg
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2000 lb 910 kg
Beban Jungkit 3600 lb 1635 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 5003 lb 2269 kg
Catatan Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), ban Cat 10 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), ban Cat 10 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Bobot Kerja 6567 lb 2979 kg
Catatan Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), ban Cat 10 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), ban Cat 10 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Jarak Roda 43.5 in 1105 mm
Tinggi - Puncak Kabin 82 in 2082 mm
Lebar Kendaraan antar-Ban 66 in 1676 mm
Jarak Bebas ke Tanah 7.7 in 195 mm
Sudut Keberangkatan 26° 26°
Sudut Buang Maksimum 48° 48°
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 91° 91°
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 7.5 in 190 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 92.9 in 2359 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 137.3 in 3487 mm
Catatan Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), ban Cat 10 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), ban Cat 10 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Panjang - Tanpa Bucket 108.9 in 2767 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 64.5 in 1639 mm
Radius Belok dari Tengah - Coupler 51.8 in 1314 mm
Overhang Bumper - Di Belakang Gandar Belakang 40.2 in 1021 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 53.3 in 1353 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum 156.6 in 3977 mm
Radius Belok dari Tengah - Bucket 83 in 2107 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 122.9 in 3122 mm
Jangkauan - Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 16 in 408 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Kotak Rantai - Masing-masing Sisi 2.3 gal (AS) 8.8 l
Sistem Pendinginan 3.7 gal (AS) 14 l
Karter Engine 3 gal (AS) 11 l
Tangki Bahan Bakar 24.8 gal (AS) 94 l
Sistem Hidraulik 13.2 gal (AS) 50 l
Tangki Hidraulik 10.3 gal (AS) 39 l
Bagian Dalam Kabin* 83 dB(A) 83 dB(A)
Bagian Luar Kabin** 101 dB(A) 101 dB(A)
Catatan (1) *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
Catatan (2) **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC. **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC.
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 39 hp 29 kW
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader Maksimum 30 gpm 112 L/min
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 3335 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 20 gpm 76 L/min
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3335 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 58 hp 43 kW
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Opsi Dua Kecepatan 10.6 mile/h 17.1 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 7 mile/h 11.2 km/h
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton.

236D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Start/Stop Kunci Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Layar Canggih dengan Kamera Tampak Belakang: Layar LCD 127 mm (5 in) Berwarna; Sistem Keamanan Multioperator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep
  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatis Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAINNYA

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidraulik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman yang Sangat Terlihat, 50 mm (2 in) atau 75 mm (3 in)
  • Paket Persiapan UE
  • Power Train: Satu Kecepatan, Satu Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan, Dua Kecepatan, atau Dua Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • Ban, 10 × 16,5 atau 12 × 16,5
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tidak Ada Perataan Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:– ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis (Tanpa Throttle Kaki, Headliner, Heater, atau Pintu)– ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Headliner, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara) (Tanpa Heater, atau Pintu)– ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Headliner, dan Heater serta Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Pilihan Radio, pilihan kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)– ROPS Tertutup dengan A/C (C3): C2 + A/C



236D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Kontrol Bergaya Tangan-Kaki
  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Warna Cat, Khusus
  • Product Link PL641, Seluler
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 236D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 236D3

Lihat Penawaran Lainnya