Ikhtisar
Desain yang kokoh untuk membersihkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimal.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Lebar | 84 in 2134 mm |
| Lebar Bersudut | 68.8 in 1748 mm |
| Bobot | 1051.6 lb 477 kg |
| Tinggi Keseluruhan | 31.5 in 800 mm |
| Tinggi Blade | 31.4 in 797 mm |
| Panjang | 49.1 in 1247 mm |
| Pengaturan Sudut Hidraulik - Kiri/Kanan dari Tengah | ±35 Derajat ±35 Derajat |
| Float | ±5 Derajat ±5 Derajat |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
| Tipe Pinggiran Trip | Baja Baja |
| Tinggi Pinggiran Trip | 5.3 in 134 mm |
| Jumlah Pinggiran Trip | 1 1 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Snow Removal Tool Cat® Bekerja Bersama untuk Menangani Elemen
Attachment Salju Cat® di Tempat Kerja