Ikhtisar
dengan wing yang dikontrol secara independen dan kemampuan membelok, attachment dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pekerjaan apa pun dan terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah.
Spesifikasi Utama
dengan wing yang dikontrol secara independen dan kemampuan membelok, attachment dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pekerjaan apa pun dan terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah.
Menampilkan 1-6 dari 12
| Lebar Kerja (Wing Tertutup) | 121.3 in 3082 mm |
| Lebar Keseluruhan (Wing Tertutup) | 128.1 in 3254 mm |
| Lebar Keseluruhan (Wing Terbuka) | 195.9 in 4977 mm |
| Lebar Kerja (Wing Terbuka) | 195.9 in 4977 mm |
| Bobot | 4398.2 lb 1995 kg |
| Panjang | 87.6 in 2224 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 54.9 in 1395 mm |
| Pengaturan Sudut Hidraulik - Kiri/Kanan dari Tengah | ±36 derajat ±36 derajat |
| Float | ±5 derajat ±5 derajat |
| Rotasi Wing | 180 derajat 180 derajat |
| Aliran Hidraulik Optimal | 90-190 L/min (24-50 gpm) 90-190 L/min (24-50 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 230-280 bar (3300-4061 psi) 230-280 bar (3300-4061 psi) |
| Tipe Antarmuka | Coupler Fusion™ Coupler Fusion™ |
| Tipe Pinggiran Trip | Baja Baja |
| Tinggi Pinggiran Trip | 5.3 in 135 mm |
| Jumlah Pinggiran Trip | 2 2 |
| Hidraulik yang Diperlukan | Katup ke-3 Katup ke-3 |