Ikhtisar
Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.
Spesifikasi Utama
Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar Kerja | 120 in 3048 mm |
| Bobot | 4111.6 lb 1865 kg |
| Panjang | 69.1 in 1755 mm |
| Ketinggian Moldboard | 35.7 in 906 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 38.4 in 975 mm |
| Tipe Antarmuka | Penerima Bucket Penerima Bucket |
| Tipe Pinggiran Trip | Karet Dengan Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip |
| Tinggi Pinggiran Trip | 5.4 in 137 mm |
| Jumlah Pinggiran Trip | 2 2 |
| Lebar Keseluruhan | 126.8 in 3220 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.
Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.