Ikhtisar
Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.
Spesifikasi Utama
Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.
Menampilkan 1-6 dari 10
| Lebar Saluran Masuk | 76.5 in 1614 mm |
| Lebar Keseluruhan | 85.9 in 1877 mm |
| Bobot | 1016.3 lb 512 kg |
| Tinggi Keseluruhan | 72.6 in 1843 mm |
| Panjang Keseluruhan | 37.4 in 951 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | XHP/XE XHP/XE |
| Aliran Hidraulik Optimal | 125-150 L/min (33-40 gpm) 125-150 L/min (33-40 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi) |
| Tinggi Pemotongan | 34.1 in 867 mm |
| Lemparan Maksimum | 40 ft 12.2 m |
| Diameter Auger | 18 in 457 mm |
| Diameter Kipas Impeller | 25 in 635 mm |
| Lebar Kipas Impeller | 8.7 in 222 mm |
| Rotasi Saluran Buang | 270 derajat 270 derajat |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan