3,66 m (12 ft)

Straight Snow Push 3,66 m (12 ft)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
144 in
3658 mm
Berat
952.4 lb
432 kg
Panjang
43.7 in
1109 mm

Ikhtisar

Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.

Spesifikasi Produk untuk 3,66 m (12 ft)

Lebar Kerja 144 in 3658 mm
Berat 952.4 lb 432 kg
Panjang 43.7 in 1109 mm
Ketinggian Moldboard 36 in 914 mm
Tinggi Keseluruhan 36 in 914 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Tipe Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Tetap Karet Dengan Pinggiran Tetap
Lebar Keseluruhan 148.5 in 3772 mm

Lihat bagaimana 3,66 m (12 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.

Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.
Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3,66 m (12 ft)

Lihat Penawaran Lainnya