232D3

232D3 Skid Steer Loader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
60.2 hp
44.9 kW
Kapasitas Kerja Tetapan
1900 lb
865 kg
Bobot Kerja
6514 lb
2955 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Tenang dan Nyaman

Tenang dan Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri memberi operator lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Meneruskan tren kepemimpinannya di industri, Seri D3 juga menyertakan kontrol joystick yang dapat disetel sebagai perlengkapan standar untuk kenyamanan operator.
Kinerja Maksimum

Kinerja Maksimum

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan standar, dan throttle tangan/kaki elektronik dengan kemampuan pedal deselerator.
Mempermudah Pekerjaan Anda

Mempermudah Pekerjaan Anda

Sistem “Intelligent Leveling” (Perataan Cerdas) Cat® menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur yang tersedia seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan work tool positioner.
Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat menggunakan Tampilan Canggih yang tersedia, yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.

Spesifikasi Produk untuk 232D3

Daya Kotor - SAE J1995:2014 60.2 hp 44.9 kW
Daya Bersih - SAE 1349 58.9 hp 44 kW
Kapasitas Silinder 134.3 in³ 2.2 l
Langkah 3.9 in 100 mm
Diameter 3.3 in 84 mm
Daya Bersih Flywheel 58.9 hp 44 kW
Torsi Puncak - 1500 rpm - SAE J1995 135 ft·lbf 183 N·m
Daya Bersih - ISO 9249 59.6 hp 44.4 kW
Model Engine C2.2† Cat C2.2† Cat
Catatan †Engine memenuhi standar emisi Mar-1 Brasil serta menghasilkan emisi setara EPA Tier 4 Interim EPA AS. †Engine memenuhi standar emisi Mar-1 Brasil serta menghasilkan emisi setara EPA Tier 4 Interim EPA AS.
Kapasitas Kerja Tetapan 1900 lb 865 kg
Beban Jungkit 3800 lb 1725 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 3928 lb 1782 kg
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2000 lb 910 kg
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Bobot Kerja 6514 lb 2955 kg
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Jarak Roda 41.5 in 1054 mm
Tinggi - Puncak Kabin 79.9 in 2029 mm
Lebar Kendaraan antar-Ban 58.9 in 1497 mm
Jarak Bebas ke Tanah 6.7 in 170 mm
Sudut Keberangkatan 27.9° 27.9°
Sudut Buang Maksimum 47.4° 47.4°
Jangkauan - Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 25.7 in 653 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 59.6 in 1513 mm
Panjang - Tanpa Bucket 99.3 in 2523 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 49.2 in 1249 mm
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 8.4 in 214 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 127.3 in 3233 mm
Jangkauan Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 8.8 in 224 mm
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 88.2° 88.2°
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 88.7 in 2254 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 118.1 in 3001 mm
Overhang Bumper - Di Belakang Gandar Belakang 35.2 in 894 mm
Radius Belok dari Tengah - Coupler 43.4 in 1102 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum 150.9 in 3832 mm
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Radius Belok dari Tengah - Bucket 77.8 in 1976 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Sistem Pendinginan 3.2 gal (AS) 12 l
Karter Engine 2.6 gal (AS) 10 l
Tangki Bahan Bakar 15.1 gal (AS) 57 l
Sistem Hidraulik 11.9 gal (AS) 45 l
Tangki Hidraulik 9 gal (AS) 34 l
Kotak Rantai - Masing-masing Sisi 1.8 gal (AS) 7 l
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3336 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader Maksimum 26 gpm 99 L/min
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 50.9 hp 38 kW
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 18 gpm 69 L/min
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 3336 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 35.5 hp 26.5 kW
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Opsi Dua Kecepatan 11.1 mile/h 17.8 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 7.6 mile/h 12.3 km/h
Bagian Dalam Kabin* 83 dB(A) 83 dB(A)
Bagian Luar Kabin** 101 dB(A) 101 dB(A)
Catatan (2) **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC. **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC.
Catatan (1) *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton.

232D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Start/Stop Kunci Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatis Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • Cat C2.2, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • ATAAC/Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAINNYA

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidraulik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman yang Sangat Terlihat, 50 mm (2 in) atau 75 mm (3 in)
  • Paket Persiapan UE (Hanya Eropa)
  • Power Train: Satu Kecepatan, Satu Kecepatan dengan Kontrol Kendara, Dua Kecepatan
  • Ban, 10 × 16,5
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tidak Ada Perataan Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:
    – ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Headliner, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara) (Tanpa Heater, atau Pintu)
    – ROPS Tertutup dengan A/C (C3): Throttle Kaki, Headliner, Pemanas, dan Heater serta Defroster, AC, Jendela Samping, Tempat Minuman, Pilihan Radio, pilihan kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)

232D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Product Link PL641, Seluler
  • Layar Canggih dengan Kamera Tampak Belakang: Layar LCD 127 mm (5 in) Berwarna; Sistem Keamanan Multioperator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep; Perlengkapan standar di Eropa saja
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 232D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 232D3

Lihat Penawaran Lainnya