Ikhtisar
Didesain untuk menangani material dengan tingkat kerapatan yang rendah, seperti mulsa, serpihan kayu, lapisan tanah atas kering, pupuk, makanan ternak, dan salju.
Spesifikasi Utama
Didesain untuk menangani material dengan tingkat kerapatan yang rendah, seperti mulsa, serpihan kayu, lapisan tanah atas kering, pupuk, makanan ternak, dan salju.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 98 in 2490 mm |
| Kapasitas | 1.22 yd³ 0.93 m³ |
| Bobot | 822.3 lb 373 kg |
| Tinggi | 27.4 in 695 mm |
| Panjang | 32.6 in 828 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan