1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut Bucket Utilitas

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74.1 in
1883 mm
Kapasitas
0.68 yd³
0.52 m³
Bobot
609 lb
276 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi yang Beragam

Aplikasi yang Beragam

Didesain untuk menangani material dengan tingkat kerapatan rendah, seperti mulsa, lapisan tanah atas kering, makanan dan kotoran ternak dalam aplikasi pertanian, dan penataan lahan.
Retensi Material

Retensi Material

Lantainya yang lebih panjang dan bagian belakang yang lebih tinggi menghasilkan retensi material yang sangat baik.
Pelat Samping Dua Sudut

Pelat Samping Dua Sudut

Pelat samping yang lebih tinggi dan bersudut ganda membantu retensi material yang lebih gembur, seperti makanan ternak atau pupuk.
Pinggiran yang Diperkeras

Pinggiran yang Diperkeras

Pinggiran tajam samping dan alas baja yang diperkeras menghasilkan penetrasi, ketahanan, dan umur keausan yang luar biasa.

Spesifikasi Produk untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Lebar 74.1 in 1883 mm
Kapasitas 0.68 yd³ 0.52 m³
Bobot 609 lb 276 kg
Tinggi 23.1 in 588 mm
Panjang 37 in 939 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya