Ikhtisar
Digunakan untuk menggali, memuat, membawa, meratakan, membuang, dan membuat kemiringan dalam berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk menggali, memuat, membawa, meratakan, membuang, dan membuat kemiringan dalam berbagai aplikasi.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 86.1 in 2188 mm |
| Kapasitas | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| Bobot | 723.1 lb 328 kg |
| Tinggi | 18.5 in 469 mm |
| Panjang | 31.4 in 797 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan