Ikhtisar
Digunakan untuk memuat dan membawa material dengan kerapatan sangat rendah dalam berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk memuat dan membawa material dengan kerapatan sangat rendah dalam berbagai aplikasi.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 104 in 2642 mm |
| Kapasitas | 1.74 yd³ 1.33 m³ |
| Bobot | 921.5 lb 418 kg |
| Tinggi | 29.8 in 757 mm |
| Panjang | 40.6 in 1031 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Bucket Penanganan Material Skid Steer Loader - Membuang Salju
Bucket Penanganan Material Skid Steer Loader - Mendorong Salju di New York