1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Grapple Bucket Industri 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74.1 in
1883 mm
Bobot
1159.6 lb
526 kg
Tinggi - Grapple Tertutup
20.7 in
525 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk menangani beragam objek berukuran besar dan tak beraturan yang ditemukan dalam aplikasi penghancuran, industri, konstruksi, dan daur ulang. Ideal untuk menangani sambungan rel, pohon, batu besar, semak, rongsokan industri dan penghancuran, serta serpihan daur ulang.
Penjepitan yang Luar Biasa

Penjepitan yang Luar Biasa

Daya jepitan yang luar biasa dan rakitan grapple yang dikontrol secara terpisah memudahkan pencengkeraman objek dengan bentuk yang tak beraturan.
Bukaan Lebar Jaw

Bukaan Lebar Jaw

Bukaan jaw vertikal yang lebar memungkinkan penanganan material berukuran besar dan tebal.
Rakitan Grapple yang Kuat

Rakitan Grapple yang Kuat

Rakitan grapple menggunakan baja tebal berkekuatan tinggi sehingga tidak mudah bengkok dan tahan lama. Setiap grapple diperkuat dengan pelat bentukan lebar penuh dan penampang kotak yang kokoh agar lebih kuat dan untuk melindungi silinder.

Spesifikasi Produk untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Lebar 74.1 in 1883 mm
Bobot 1159.6 lb 526 kg
Tinggi - Grapple Tertutup 20.7 in 525 mm
Panjang 29.5 in 749 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Bukaan Jaw 40 in 1016 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya