Ikhtisar
Didesain untuk menangani beragam jenis material dalam berbagai kondisi pengoperasian.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 68.1 in 1730 mm |
| Bobot | 1111.1 lb 504 kg |
| Tinggi - Grapple Tertutup | 20.7 in 525 mm |
| Panjang | 29.5 in 749 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tekanan Pengoperasian | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Bukaan Jaw | 40 in 1016 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya