Ikhtisar
Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.
Spesifikasi Utama
Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar | 92 in 2368 mm |
| Bobot | 945.6 lb 428.9 kg |
| Tinggi | 21.4 in 544 mm |
| Panjang | 43.9 in 1115 mm |
| Ketebalan Dinding Samping | 0.5 in 12 mm |
| Jarak Tine | 2.9 in 73 mm |
| Ketebalan Tine | 0.4 in 10 mm |
| Jumlah Tine | 29 29 |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan