Ikhtisar
Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Lebar | 92 in 2340 mm |
| Kapasitas | 1 yd³ 0.76 m³ |
| Bobot | 906.1 lb 411 kg |
| Tinggi | 24.5 in 622 mm |
| Panjang | 40.7 in 1034 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Ketebalan Dinding Samping | 0.2 in 5 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya