Ikhtisar
Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Lebar | 86 in 1730 mm |
| Kapasitas | 0.7 yd³ 0.56 m³ |
| Bobot | 714.3 lb 324 kg |
| Tinggi | 23.9 in 606 mm |
| Panjang | 43.4 in 1103 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Dinding Samping | 0.2 in 5 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan