Ikhtisar
Daya jepitan yang kuat untuk mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak lazim seperti pohon dan serpihan daur ulang.
Spesifikasi Utama
Daya jepitan yang kuat untuk mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak lazim seperti pohon dan serpihan daur ulang.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 68.1 in 1730 mm |
| Kapasitas | 0.44 yd³ 0.34 m³ |
| Bobot | 906 lb 411 kg |
| Tinggi | 29.1 in 740 mm |
| Panjang | 36.2 in 919 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tekanan Pengoperasian | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Bukaan Jaw | 30.2 in 767 mm |
| Sudut Clam | 89 derajat 89 derajat |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya