Ikhtisar
Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.
Spesifikasi Utama
Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar | 80 in 2036 mm |
| Bobot | 833.6 lb 378.1 kg |
| Tinggi | 21.4 in 544 mm |
| Panjang | 43.9 in 1115 mm |
| Ketebalan Dinding Samping | 0.5 in 12 mm |
| Jarak Tine | 2.9 in 73 mm |
| Ketebalan Tine | 0.4 in 10 mm |
| Jumlah Tine | 25 25 |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |