2188 mm (86 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan

Bucket Multiguna 2188 mm (86 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
86.1 in
2188 mm
Kapasitas
0.56 yd³
0.43 m³
Bobot
1018.5 lb
462 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Ideal untuk pekerjaan menggali, membuldoser, menjepit, menyeret mundur, membuat kemiringan, dan meratakan dalam aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan penghancuran.
Daya Jepitan yang Luar Biasa

Daya Jepitan yang Luar Biasa

Daya jepitan yang luar biasa membantu Anda mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak beraturan seperti pohon, tunggul pohon yang goyah, semak, serpihan dan pipa daur ulang, sehingga meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Clam Jaw Terbuka Penuh 89 Derajat

Clam Jaw Terbuka Penuh 89 Derajat

Bucket clam jaw terbuka penuh sebesar 89 derajat, sehingga bucket dapat digunakan sebagai blade pembuldoseran.
Pinggiran Samping Clam Bergerigi

Pinggiran Samping Clam Bergerigi

Pinggiran samping clam yang bergerigi menyediakan permukaan pencengkeraman untuk menahan material.
Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dudukan juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan, gigi dibautkan, dan batang gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 2188 mm (86 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan

Lebar 86.1 in 2188 mm
Kapasitas 0.56 yd³ 0.43 m³
Bobot 1018.5 lb 462 kg
Tinggi 28.5 in 725 mm
Panjang 38.9 in 988 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Tekanan Pengoperasian 3335.9 psi 23000 kPa
Bukaan Jaw 30.2 in 767 mm
Sudut Clam 89 derajat 89 derajat
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2188 mm (86 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2188 mm (86 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya