1883 mm (74 in)

Bucket Grapple Utilitas 1883 mm (74 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74.1 in
1883 mm
Tinggi - Grapple Tertutup
29.1 in
739 mm
Bukaan Jaw
35.5 in
902 mm

Ikhtisar

Didesain untuk menangani beragam jenis material dalam berbagai kondisi pengoperasian.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk menangani material yang ringan dan susah ditangani pada aplikasi pertanian, peternakan, atau proyek penataan lahan.
Desain Tugas Ringan

Desain Tugas Ringan

Desain tugas ringan menawarkan kemampuan pencengkeraman untuk material seperti jerami yang tidak terikat, rumput kering, material pelapis, kotoran kering ternak yang dipadatkan, mulsa lanskap, dan ranting pinus.
Bukaan Lebar Jaw

Bukaan Lebar Jaw

Bukaan jaw vertikal yang lebar memungkinkan penanganan material berukuran besar dan tebal.
Pinggiran Bucket yang Diperkeras

Pinggiran Bucket yang Diperkeras

Pinggiran alas bucket yang diperkeras menawarkan penetrasi dan umur keausan yang luar biasa.

Spesifikasi Produk untuk 1883 mm (74 in)

Lebar 74.1 in 1883 mm
Tinggi - Grapple Tertutup 29.1 in 739 mm
Bukaan Jaw 35.5 in 902 mm
Panjang 36.8 in 934 mm
Bobot 820.1 lb 372 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tekanan Pengoperasian 3335.9 psi 23000 kPa
Kapasitas 0.68 yd³ 0.52 m³
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1883 mm (74 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.