Compact Track Loader 265

265 Compact Track Loader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
74.2 hp
55.3 kW
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35%
2823 lb
1280 kg
Bobot Kerja
10492 lb
4759 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Ruang Operator yang Didesain Ulang

Ruang Operator yang Didesain Ulang

Ruang Operator yang didesain ulang menyediakan lingkungan pengoperasian lebih luas, dan digabungkan dengan kursi travel tambahan, 265 menyediakan lebih banyak ruang bagi operator dengan berbagai ukuran. Kabin satu bagian, berperapat, dan bertekanan menawarkan ruang kerja yang bersih dan tenang dengan distribusi udara yang sangat baik melalui ventilasi yang ditempatkan secara optimal di seluruh kabin.
Kursi dengan sandaran punggung tinggi berpemanas, berbantalan udara, dan berventilasi.

Kursi dengan sandaran punggung tinggi berpemanas, berbantalan udara, dan berventilasi.

Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara, dan berventilasi serta kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi memberikan kenyamanan operator yang terdepan di industri.
Power train kinerja tinggi

Power train kinerja tinggi

Power train kinerja tinggi menyediakan setelan yang dapat dipilih untuk prioritas daya penggerak dan kecepatan travel maksimum (overdrive) guna menyesuaikan kinerja alat berat agar sesuai dengan tugas.
Tiga level kinerja hidraulik bantu

Tiga level kinerja hidraulik bantu

Tersedia tiga level kinerja hidraulik bantu - XPS Aliran Standar, Aliran Tinggi, dan Aliran Rendah. Aliran standar untuk attachment yang memerlukan level dasar aliran bantu dan horsepower, Aliran Tinggi meningkatkan aliran bantu untuk aplikasi yang membutuhkan aliran hidraulik tambahan untuk kinerja attachment yang ditingkatkan, dan sistem hidraulik XPS Aliran Tinggi memberikan kinerja hidraulik bantu yang maksimum dengan memberikan aliran tambahan dan tekanan tambahan untuk attachment dan aplikasi paling menantang.
Engine Cat C2.8TA yang dikontrol secara elektronik

Engine Cat C2.8TA yang dikontrol secara elektronik

Engine Cat C2.8TA yang dikontrol secara elektronik (dengan turbo aftercooler) memberikan horsepower maksimum di berbagai kisaran RPM dan menyediakan torsi tinggi untuk peningkatan kinerja pengoperasian, apa pun aplikasinya.
Undercarriage suspensi torsi dan travel dua kecepatan

Undercarriage suspensi torsi dan travel dua kecepatan

Undercarriage suspensi torsi standar dan travel dua kecepatan, digabungkan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan opsional meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator.

Spesifikasi Produk untuk 265

Daya Kotor - SAE J1995:2014 74.2 hp 55.3 kW
Diameter 4.3 in 110 mm
Kapasitas Silinder 171 in² 2.8 l
Daya Bersih - ISO 9249 73.1 hp 54.5 kW
Daya Bersih - SAE 1349 73.5 hp 54.8 kW
Torsi Puncak di 1360 rpm SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
Langkah 3.5 in 90 mm
Model Engine Cat® C2.8TA (dengan turbo aftercooler) Cat® C2.8TA (dengan turbo aftercooler)
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35% 2823 lb 1280 kg
Daya Dobrak - Silinder Angkat 6739 lb 3057 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 8680 lb 3937 kg
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 450 mm/17,7 in 2268 in² 1.46 m²
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 450 mm/17,7 in 4.6 psi 31.9 kPa
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 50 % 4033 lb 1829 kg
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2996 lb 1359 kg
Beban Jungkit 8066 lb 3659 kg
Bobot Kerja 10492 lb 4759 kg
Counterweight Menambah Bobot Kerja 276 lb 125 kg
Counterweight Menambah Bobot Kerja - ROC (35%) 173 lb 78 kg
Counterweight Menambah Bobot Kerja - Beban Jungkit 494 lb 224 kg
Kabin Tertutup Menambah Bobot Kerja 180 lb 82 kg
Kabin Tertutup Menambah Bobot Kerja - ROC (35%) 75 lb 34 kg
Kabin Tertutup Menambah Bobot Kerja - Beban Jungkit 214 lb 97 kg
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi ditentukan berdasarkan bucket profil rendah 2036 mm (80") dengan pinggiran tajam dibautkan, track lebar 450 mm (17,7"), operator 75 kg (165 lb), kanopi terbuka, kursi bersuspensi mekanis, baterai HD dengan pemutus, aliran hidraulik standar, coupler manual, dan cairan penuh. Tanpa counterweight eksternal dan tanpa dua perataan mandiri/return-to-dig/pengatur posisi work tool. *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi ditentukan berdasarkan bucket profil rendah 2036 mm (80") dengan pinggiran tajam dibautkan, track lebar 450 mm (17,7"), operator 75 kg (165 lb), kanopi terbuka, kursi bersuspensi mekanis, baterai HD dengan pemutus, aliran hidraulik standar, coupler manual, dan cairan penuh. Tanpa counterweight eksternal dan tanpa dua perataan mandiri/return-to-dig/pengatur posisi work tool.
Bobot Kerja - ROC (35%) 2823 lb 1280 kg
Bobot Kerja - ROC (50%) 4033 lb 1829 kg
Bobot Kerja - Beban Jungkit 8066 lb 3659 kg
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 8.4 in 213 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 132 in 3354 mm
Jangkauan Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 9.8 in 249 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 104.5 in 2655 mm
Sudut Keberangkatan 28.2° 28.2°
Jarak Bebas ke Tanah 8.5 in 216 mm
Tinggi - Puncak Kabin 83.3 in 2115 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 64 in 1626 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 140.9 in 3580 mm
Panjang - Tanpa Bucket 116.1 in 2950 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum 164.3 in 4173 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 46.7 in 1187 mm
Panjang Keseluruhan - Track 83.7 in 2126 mm
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 85.3° 85.3°
Jangkauan pada Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 25.1 in 638 mm
Sudut Roll Back 27° 27°
Radius Belok dari Tengah - Bucket (dengan rack) 87.8 in 2229 mm
Radius Belok dari Tengah - Coupler 56.5 in 1436 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 68.5 in 1741 mm
Lebar Kendaraan (track 450 mm/17,7 in) 75.8 in 1925 mm
Sudut Buang Maksimum 46.4° 46.4°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Sistem Pendinginan 2.8 gal (AS) 10.7 l
Karter Engine 2.2 gal (AS) 8.2 l
Tangki Bahan Bakar 31.7 gal (AS) 120 l
Sistem Hidraulik 9.7 gal (AS) 36.8 l
Tangki Hidraulik 6.9 gal (AS) 26 l
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 5 mile/h 8 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Dua Kecepatan 8.1 mile/h 13 km/h
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 60.9 hp 45.4 kW
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader 30 gpm 113 L/min
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader 3500 psi 24130 kPa
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 80.7 hp 60.2 kW
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader Maksimum 34 gpm 129 L/min
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 4061 psi 28000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 46.4 hp 34.6 kW
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 23 gpm 86 L/min
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3500 psi 24130 kPa

265 Perlengkapan Standar

PERLENGKAPAN STANDAR

  • Quick Coupler: Manual atau Hidraulik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), atau sabuk paha/bahu 3 titik
  • Track Karet Berlapis Baja – tapak batang 450 mm (17,7 in), tapak balok 450 mm (17,7 in)
  • Idler Depan Flensa Ganda/Idler Belakang Flensa Tunggal atau Idler Depan/Belakang Tiga Flensa

PAKET KINERJA

  • Paket Kinerja HP1: Hidraulik Aliran Standar
  • Paket Kinerja HP3: Hidraulik XPS Aliran Tinggi

PAKET COMFORT

  • Kanopi terbuka: Tempat Minuman, Kantung Ponsel, pilihan Kursi vinil (Suspensi Mekanik, Kursi Dengan Sandaran Tinggi/Berpemanas/Berbantalan Udara)
  • Kabin tertutup dengan pemanas dan AC: Jendela Samping, Tempat Minuman, Kantung Ponsel, pilihan Kursi (Suspensi Mekanik, Kursi Dengan Sandaran Punggung Tinggi/Berpemanas Berbantalan Udara, Kursi Dengan Sandaran Punggung Tinggi/Berventilasi dan Berpemanas Berbantalan Udara) dan pilihan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)

PAKET TEKNOLOGI

  • T2 – Layar Standar, Joystick Standar, sakelar Kunci Start tradisional, dan Kamera pandangan belakang.
  • T4 – Monitor Layar Sentuh Canggih, Joystick Canggih, Tombol tekan, Tempat ponsel X-mount, dan Kamera pandangan belakang.
  • T5 – T4 + 2 kamera samping tambahan.

RADIO

  • Radio, tidak ada – untuk alat berat dengan kanopi terbuka dan negara yang tidak disertifikasi untuk teknologi Bluetooth®
  • Radio AM/FM terintegrasi dengan teknologi Bluetooth. Termasuk port USB, input AUX 3,5 mm (0,13 in), dan mikrofon BT. Hanya untuk penggunaan dengan kabin tertutup. Ketersediaan tidak sama di setiap negara.
  • Radio DAB+/AM/FM terintegrasi dengan teknologi Bluetooth. Termasuk port USB, input AUX 3,5 mm (0,13 in), dan mikrofon BT. Hanya untuk penggunaan dengan kabin tertutup. Ketersediaan tidak sama di setiap negara.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Seri dasar PL243
  • Product Link Elite seri PLE643

KIPAS PENDINGIN

  • Kipas pendingin hidraulik kecepatan variabel, sesuai permintaan
  • Kipas pendingin hidraulik kecepatan variabel, sesuai permintaan, dengan pengoperasian mundur pembersihan manual

PAKET PELINDUNG DAN SEAL

  • HD0 – pelindung dan seal dasar (tutup antihujan saluran masuk udara engine, seal kabin depan ke rangka, dan pintu akses pengisian hidraulik)
  • HD1– pelindung dan seal† menengah (HD0 + seal samping kabin ke rangka, pintu akses pengisian bahan bakar yang dapat dikunci, pelindung silinder kemiringan, dan pelindung bawah saluran penggerak.) †Beberapa peralatan tidak sama di setiap negara.
  • HD2 – perapatan dan pengamanan paling menyeluruh† (HD1 + pengaman turbo, selubung cerobong gas buang, selubung DPF, pengaman pemutus cepat, pengaman saluran penggerak tertutup sepenuhnya, tutup pengaman saluran hidraulik di bawah pijakan, pre-cleaner saluran masuk udara engine.)

KELISTRIKAN

  • Kabel Listrik Work Tool
  • Baterai tugas berat
  • Pemutus baterai dengan fitur penguncian
  • Sistem Listrik 12 Volt
  • Alternator 85 Ampere
  • Lampu Kerja LED
  • Lampu Mundur Otomatis
  • Sakelar Lampu Latar
  • Lampu Plafon Interior LED
  • Alarm Mundur
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Lampu Penerangan Eksterior
  • Lampu pemberitahuan Kerja Otomatis berkedip saat rem parkir dilepas

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Monitor LCD berwarna: Kontrol kecepatan creep, Penyesuaian respons penggerak, Penyesuaian respons implement, Penyesuaian Prioritas Daya Penggerak, Pilihan bahasa (× 32), Sistem Keamanan dan Monitoring Antipencurian Multi-Operator, Jadwal dan pengingat perawatan, Monitor Kode Diagnostik dan Kejadian, Setelan Tanggal /Waktu/Unit/Kecerahan, dan Teknologi Smart untuk digunakan dengan Attachment Smart.
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Suplai Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine (jika berlaku)
  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam, Temperatur Hidraulik, Meteran Jam, Tegangan Baterai, Takometer
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomik yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Parkir
  • Rem Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Headliner
  • Kaca Spion Dalam
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Terpasang pada Kursi
  • Kantung Penyimpanan Ponsel
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Port daya 12 volt
  • Throttle Kaki

HIDRAULIK

  • Pola kontrol yang dapat dipilih – ISO atau H
  • Kontrol implement elektro/hidraulik
  • Kontrol transmisi hidrostatik elektro/hidraulik
  • Pelindung sensor kecepatan
  • Pemutus cepat muka rata tugas berat dengan tuas pelepas tekanan terpadu
  • Pengukur inspeksi tingkat oli hidraulik

POWER TRAIN

  • Cat C2.8TA dengan turbocharger, engine diesel dengan aftercooler, memenuhi standar emisi Brasil MAR-1, setara Stage IIIA UE: • Alat bantu start busi pijar • Berpendingin cairan, injeksi langsung
  • Antifreeze pemakaian lama, –37 °C (–34 °F)
  • Air Cleaner, elemen ganda, seal radial
  • Katup Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·SSM), Oli Hidraulik
  • Saluran kuras ekologi – cairan pendingin
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin radiator
  • Botol ekspansi radiator
  • Filter, suplai hidraulik, tipe kartrid
  • Filter, balik hidraulik, tipe kartrid
  • Filter, tipe kanister, oli engine
  • Filter, tipe kanister, separator air dan bahan bakar
  • Radiator/oli hidraulik
  • Cooler (berdampingan)
  • Rem parkir diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik
  • Transmisi hidrostatik
  • Tutup bahan bakar dapat dikunci
  • Kipas pendingin permintaan hidraulik
  • Idle engine otomatis

UNDERCARRIAGE

  • Suspensi Torsi (4 gandar torsi independen)
  • Travel dua kecepatan
  • Pengikatan pada rangka track terintegrasi (4)

RANGKA

  • Titik pengikatan alat berat (9)
  • Panel yang dapat dilepas untuk pembersihan rangka alat berat
  • Penopang, lift arm
  • Bumper depan dan belakang baja, dilas
  • Pengisian bahan bakar, sisi kanan alat berat

LAINNYA

  • Hidraulik Bantu, Aliran Kontinu
  • Telematik, Product Link, Seluler
  • Pintu engine baja dengan kisi yang dapat diganti
  • Pintu engine – dapat dikunci
  • Coupler attachment work tool
  • Selang Cat ToughGuard

265 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Counterweight Eksternal
  • Suar, LED
  • Heater Blok Engine – 120 V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Lubang pengangkatan alat berat 4 titik
  • Warna Cat, Khusus
  • Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • Keamanan Kunci Bluetooth
  • Pemandu Selang Attachment
  • Lapisan Inhibitor Korosi

Lihat bagaimana 265 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!