PC306 dengan Air

PC306 dengan Air Cold Planer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
23.6 in
600 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum
6.7 in
170 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Tinggi
Aliran Tinggi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 15

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk pekerjaan pengerasan jalan kecil pada aplikasi perumahan dan komersial serta utamanya digunakan untuk memperbaiki permukaan aspal dan beton dengan biaya terjangkau. Ideal untuk mengatasi ketidaksempurnaan hasil milling sebelum pelapisan ulang, menyingkirkan lapisan pengerasan jalan yang rusak, menyingkirkan strip jalur lalu lintas, dan berbagai pekerjaan yang membatasi penggunaan planer khusus.
Desain Perataan Mandiri

Desain Perataan Mandiri

Desain perataan mandiri secara otomatis meratakan sendiri saat ditempatkan di tanah untuk kontrol kedalaman yang konsisten tanpa penyesuaian oleh operator dan untuk retensi material buangan yang sangat baik.
Dua Pelat Skid Tahan Aus

Dua Pelat Skid Tahan Aus

Dua pelat skid tahan aus tetap sejajar dengan tanah untuk stabilitas optimal.
Pergeseran Samping Hidraulik

Pergeseran Samping Hidraulik

Pergeseran samping hidraulik memungkinkan pekerjaan planing yang dekat dengan trotoar, dinding, dan penghalang lainnya.
Kontrol Kedalaman Kiri/Kanan Independen

Kontrol Kedalaman Kiri/Kanan Independen

Kontrol kedalaman kiri/kanan independen memungkinkan kedalaman drum maksimum disetel secara independen pada setiap skid. Pengukur dapat mudah dilihat dari kabin. Kontrol kedalaman independen bersifat mekanis pada model PC104 dan PC105; kontrol kedalaman independen hidraulik adalah perlengkapan standar pada model PC305-PC412.
Pengukur Tekanan Max Pro

Pengukur Tekanan Max Pro

Pengukur Tekanan Max Pro memberikan umpan balik kepada operator untuk menyesuaikan kecepatan guna menghasilkan produktivitas maksimum dengan beban material yang berubah-ubah. Pengukur ini menampilkan kinerja planer dalam kondisi real-time dan dapat dilihat dari kabin. Perlengkapan standar di semua model.

Spesifikasi Produk untuk PC306 dengan Air

Lebar Kerja 23.6 in 600 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 6.7 in 170 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Tinggi Aliran Tinggi
Lebar Keseluruhan 73.1 in 1858 mm
Panjang Keseluruhan 56.4 in 1432 mm
Tinggi Keseluruhan 36.6 in 930 mm
Bobot 2685.2 lb 1218 kg
Aliran Hidraulik Optimal 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Kecepatan Drum 149 rpm 149 rpm
Lebar/Kedalaman Drum Opsional 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Rentang Sudut Kemiringan 8° Kiri/Kanan 8° Kiri/Kanan
Travel Geser Samping 29.5 in 750 mm
Bit Kerucut 54 54
Tipe Bit Standar Serbaguna Serbaguna
Kapasitas Tangki Air 42.3 gal (AS) 160 l

Lihat bagaimana PC306 dengan Air dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.