Ikhtisar
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Spesifikasi Utama
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Menampilkan 1-6 dari 15
| Lebar Kerja | 23.6 in 600 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 6.7 in 170 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | XHP/XE XHP/XE |
| Lebar Keseluruhan | 73.1 in 1858 mm |
| Panjang Keseluruhan | 57.2 in 1453 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 37.4 in 951 mm |
| Bobot | 2753.6 lb 1249 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi) |
| Kecepatan Drum | 133 rpm 133 rpm |
| Rentang Sudut Kemiringan | 6.5° Kiri/Kanan 6.5° Kiri/Kanan |
| Travel Geser Samping | 25.6 in 650 mm |
| Bit Kerucut | 54 54 |
| Tipe Bit Standar | Serbaguna Serbaguna |
| Kapasitas Tangki Air | 42.3 gal (AS) 160 l |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan