Ikhtisar
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Spesifikasi Utama
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar Kerja | 17.7 in 450 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 4.9 in 125 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Lebar Keseluruhan | 32.6 in 828 mm |
| Panjang Keseluruhan | 37.4 in 950 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 40.6 in 1030 mm |
| Bobot | 1499.1 lb 680 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 80-160 L/min (21-42 gal/min) 80-160 L/min (21-42 gal/min) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 160-240 bar (2320-3480 psi) 160-240 bar (2320-3480 psi) |
| Lebar Drum Maksimum | 17.7 in 450 mm |
| Bit Kerucut | 48 48 |
| Tipe Bit Standar | Aspal/Beton Aspal/Beton |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan