Ikhtisar
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Spesifikasi Utama
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Menampilkan 1-6 dari 10
| Lebar Kerja | 17.7 in 450 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 5.9 in 150 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Lebar Keseluruhan | 37.1 in 943 mm |
| Panjang Keseluruhan | 37.3 in 947 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 34.1 in 866 mm |
| Bobot | 1468.3 lb 666 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 75-140 L/min (20-37 gpm) 75-140 L/min (20-37 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi) |
| Kecepatan Drum | 220 RPM 220 RPM |
| Lebar Drum Maksimum | 17.7 in 450 mm |
| Bit Kerucut | 48 48 |
| Tipe Bit Standar | Serbaguna Serbaguna |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan