Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On

Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pin-On
Pin-On
Bobot
222.7 lb
101 kg
Lebar Keseluruhan
15.7 in
400 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On

Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Bobot 222.7 lb 101 kg
Lebar Keseluruhan 15.7 in 400 mm
Panjang Keseluruhan 24.3 in 618 mm
Tinggi Keseluruhan 13.3 in 337 mm
Diameter Pin 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in) 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in)
Ukuran Bracket Pemasangan Ekstra Besar Ekstra Besar

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.