Ikhtisar
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
Spesifikasi Utama
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
| Tipe Antarmuka | Coupler S-40 Coupler S-40 |
| Bobot | 69.4 lb 31.5 kg |
| Lebar Keseluruhan | 11.8 in 300 mm |
| Panjang Keseluruhan | 15 in 381 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 7.4 in 189 mm |
| Diameter Pin | 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Kecil-Sedang Kecil-Sedang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan